Diagnóstico del motor fuera de línea para motores grandes: el sensor de presión se instala en el motor.

Sin conexión Diagnósticos del motor

La presión del cilindro juega un papel clave también en el diagnóstico sin conexión del motor de grandes motores de 2 y 4 tiempos. Ningún otro parámetro proporciona información tan significativa que se pueda utilizar de tantas maneras: para optimizar los intervalos de mantenimiento, detectar daños antes de tiempo, garantizar el cumplimiento de los límites de emisión y minimizar el consumo de combustible, por nombrar solo algunos ejemplos.

Ventajas del diagnóstico sin conexión de la presión del cilindro del motor para motores grandes:
Los sensores se montan rápidamente en la válvula indicadora para mediciones periódicas Los sensores de alta precisión con estabilidad a largo plazo proporcionan datos de medición de alta calidad
Equipo de diagnóstico de fácil manejo
Sensores resistentes que soportan altas temperaturas de funcionamiento
La seguridad y la fiabilidad son primordiales siempre que los motores grandes estén en funcionamiento. Simplemente contáctenos

Beneficios

  • Detectar daños en una etapa temprana
  • Optimizar los intervalos de mantenimiento
  • Garantizar el cumplimiento de los límites de emisión
  • Equilibrado de cilindros sencillo
  • Optimizar el consumo de combustible

¿Necesita una consulta?

Nuestros expertos están a un solo clic.