Weigh In Motion systems from Kistler provide high-level automated traffic data collection in real time.

Collecte de données de trafic

Les informations sur le volume et la charge de circulation jouent un rôle important dans la planification des infrastructures à long terme, les améliorations pour la sécurité de circulation et l'optimisation de l'entretien des routes. La solution de pesage dynamique KiTraffic Statistics de Kistler permet la collecte automatique des données de circulation en temps réel. Ce système compact est constitué d'un journal de données de pesage dynamique, de capteurs et de composants pré-câblés pouvant être installés sur tous les revêtements, rapidement et facilement. Les capteurs à quartz enterrés Lineas Compact sont installés à 25 mm sous le revêtement, ce qui donne leur donne l'avantage d'une longue durée de vie et une collecte de données de trafic précise, indépendamment des conditions météo et de circulation.

Ces systèmes permettent d'améliorer la planification de l'infrastructure, d'optimiser l'entretien des routes et d'uniformiser davantage le flux de circulation. De plus, les capteurs de haute précision au cristal de quartz de Kistler supportent sans problèmes des conditions climatiques difficiles et la circulation rapide.

Collecte de données de circulation avec KiTraffic Statistics :

  • Des mesures fiables et précises des charges de véhicules
  • Une plus grande durée d'utilisation grâce au capteur enterré Lineas Compact unique en son genre, installé sous le revêtement
  • Installation facile sous tout type de route
  • Sans entretien, même pour les utilisations long-terme
  • Facile et rapide à installer grâce aux composants pré-câblés
  • Intégration simple dans les solutions ITS existantes
  • Conformes aux normes COST 323 et ASTM E1218-09

Le contrôle automatisé de la circulation simplifie le processus de planification des maintenances et réduit significativement les coûts. 

Avez-vous d'autres questions concernant les systèmes de pesage dynamique ? Posez-les-nous. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre.

The new era of traffic monitoring in California

Take a two-minute trip to California and find out why Caltrans opted for KiTraffic Statistics – the real-time traffic data collection system that delivers accurate WIM data as well as vehicle count and class statistics.

KiTraffic Weigh In Motion (WIM) - the cost-efficient system for traffic data collection

The KiTraffic Weigh In Motion system from Kistler includes a range of advanced measurement solutions and services from Kistler that are designed to help protect roads, enhance traffic safety and accurately calculate tolls. It delivers precise measuring data whenever and wherever demanded.

Avantages

  • Collecte de données de circulation continue et automatisée
  • Optimisation des infrastructures et de la maintenance
  • Suivi des transports spéciaux

Besoin d'une consultation ?

Nos experts sont à portée de clic.