Accéléromètres piézoélectriques, mode de charge, léger, en céramique, connecteur latéral, 2000 g / 8276A

Le type 8276A est un accéléromètre piézoélectrique en mode charge, léger et monté sur adhésif, destiné à la mesure des vibrations dans un objectif général.

8276A

Le type 8276A est un accéléromètre piézoélectrique en mode charge, léger et monté sur adhésif, destiné à la mesure des vibrations dans un objectif général.
Principales caractéristiques / avantages
  • Haute impédance, mode charge
  • Élément de détection de cisaillement céramique
  • Réponse en fréquence étendue
  • Faible sensibilité transversale
  • Léger
  • Montage adhésif
L'accéléromètre piézoélectrique en mode charge à haute impédance de type 8276A est conçu pour les mesures de vibrations dans les applications à une ou plusieurs voies. La conception unique du connecteur est robuste et maintient une excellente intégrité avec des connexions répétées. Les composants de l'élément de détection en céramique ont été soigneusement conçus pour fournir le niveau de performance le plus souvent requis dans les mesures de vibrations à objectif général. La technologie de cisaillement de Kistler garantit une immunité élevée à la déformation de base, aux transitoires thermiques et aux accélérations transversales. Parmi les autres caractéristiques exceptionnelles, citons la réponse à haute fréquence, la légèreté et le scellement hermétique.
Chargement
Chargement