Amplificateur de charge industriel polyvalent avec Ethernet, ICAM, 1...4 voies, ±10 V / 4...20 mA, IIoT / 5073B

5073B
Principales caractéristiques / avantages
- Large plage de mesure réglable : ±20 ... ±1000000 pC
- 1, 2, 3 ou 4 voies avec configuration et contrôle individuels
- Signal de sortie : ±10 V ou 4 ... 20 mA avec une largeur de bande allant jusqu'à 20 kHz
- Interface utilisateur Web pour la configuration de l'appareil
- Flux de données numériques jusqu'à 1 kSps
- Voies virtuelles pour des calculs en temps réel utilisant une ou plusieurs voies de capteurs
- Caractéristiques : valeurs de crête et intégrales, valeurs efficaces, filtre passe-bas et filtre passe-haut commutable
L'amplificateur de charge industriel polyvalent (ICAM-B) peut être utilisé partout où des grandeurs mécaniques sont mesurées à l'aide de capteurs piézoélectriques. Les capteurs piézoélectriques produisent une charge électrique qui varie directement en fonction de la charge agissant sur le capteur.
L'amplificateur de charge Type 5073B... convertit un signal de charge en un signal de tension à faible impédance. Il couvre les signaux lents et quasi-statiques ainsi que les processus dynamiques. Selon la variante, il est possible de connecter jusqu'à quatre capteurs en même temps.
Le 5073B... combine un routage de signaux analogiques éprouvé avec une connexion IIoT parallèle et un traitement des données à distance, offrant de solides performances sur les deux chemins. L'interface utilisateur web permet de visualiser les données de mesure et offre un accès sécurisé et pratique aux nombreuses options de configuration telles que min/max, rms, valeurs intégrales, filtre passe-bas et passe-haut, évaluations et voies virtuelles.
Avec son vaste ensemble de fonctionnalités, le 5073B convient à la plupart des installations qui nécessitent des signaux analogiques et une communication basée sur Ethernet.
La mise à niveau de la licence IIoT débloque les protocoles OPC-UA et MQTT pour le flux de données et le paramétrage.