Barrières optiques multifaisceaux pour fourches, infrarouge, largeur des fourches 10 à 60 mm, électronique externe, connecteur M12 4 points / PB
![Barrières optiques multifaisceaux pour fourches, infrarouge, largeur des fourches 10 à 60 mm, électronique externe, connecteur M12 4 points / PB Des barrières lumineuses à fourche à faisceaux multiples avec électronique externe sont utilisées pour le contrôle de l'éjection et le comptage des pièces les plus petites.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/PB-20-30_4-P_Verstaerker_Kistler_190223.webp)
PB
Des barrières lumineuses à fourche à faisceaux multiples avec électronique externe sont utilisées pour le contrôle de l'éjection et le comptage des pièces les plus petites.
Principales caractéristiques / avantages
- Sortie de commutation PNP
- Fréquence de commutation max. 1 kHz
- Fonction de commutation normalement ouverte/normalement fermée (NO/NC)
- Sensibilité dynamique et statique réglable
- Prolongation de l'impulsion 1 ... 100 ms réglable
- Tension de fonctionnement 12 ... 24 VDC
- Connexion : Connecteur M12, 4 broches
Les barrières lumineuses à fourche PB à faisceaux multiples disposent d'une bande lumineuse à très haute résolution à partir d'un diamètre de pièce d'environ 0,8 mm. L'électronique se trouve dans un boîtier séparé et est reliée en permanence à la Fourche optique par deux câbles PUR. Les corps des fourches ont une épaisseur de 8 mm et sont donc très étroits et compacts. Elles sont idéales pour scanner et compter les objets les plus petits et en mouvement rapide, quelles que soient les propriétés de leur matériau et de leur surface. La fonction statique garantit en outre qu'aucune pièce ne se trouve dans la bande lumineuse active. La connexion électrique s'effectue via un connecteur M12 à 4 broches ou un connecteur M16 à 5 broches.
Chargement
Chargement