Câbles pour les capteurs de force triaxiaux avec connecteur V3 neg. / 1698AA

Câbles multifilaires à haut isolement, à base de PFA, avec tresse synthétique ou en acier et un haut degré de protection jusqu'à IP68.

1698AA

Câbles multifilaires à haut isolement, à base de PFA, avec tresse synthétique ou en acier et un haut degré de protection jusqu'à IP68.
Principales caractéristiques / avantages
  • Nombre de conducteurs : 3
  • Longueur : de 0,2 à 20 m
  • Plage de température : -40 à 120°C
  • Connexions de l'amplificateur : BNC pos., SMC nég., Fischer 9 pôles pos. ou Mini-Coax nég.
Câbles multifilaires à haut isolement, à base de PFA, avec tresse synthétique ou en acier et un haut degré de protection jusqu'à IP68.
Chargement
Chargement