Câbles pour les capteurs de force triaxiaux (TPC noir) avec connecteur V3 neg. / 1698AB

Câbles multifilaires à haut isolement, à base de TPC (ø3,6 mm), minces et flexibles avec un haut degré de protection jusqu'à IP68.

1698AB

Câbles multifilaires à haut isolement, à base de TPC (ø3,6 mm), minces et flexibles avec un haut degré de protection jusqu'à IP68.
Principales caractéristiques / avantages
  • Nombre de conducteurs : 3 ou 6
  • Longueur : de 0,5 à 20 m
  • Plage de température : -40 à 120°C
  • Connexions de l'amplificateur : Fischer 9 pôles pos., KIAG 10-32 pos. ou Mini-Coax neg.
Câbles multifilaires à haut isolement, à base de TPC (ø3,6 mm), minces et très flexibles avec un degré de protection élevé jusqu'à IP68.
Chargement
Chargement