Capteurs de pression dans l'empreinte, mesure indirecte (ø12,6 mm, 10 kN, 200°C) / 9204B

9204B
Ces capteurs de force à quartz conviennent pour mesurer la pression indirecte de la cavité derrière une broche d'éjection lors du moulage par injection de matières plastiques.
Principales caractéristiques / avantages
- Pour des pressions dans les cavités allant jusqu'à 3000 bars
- Câble remplaçable
- Disponible avec la technologie monofilaire
- Taraudage M2.5 pour le maintien
Les capteurs de pression dans l'empreinte de type 9204B offrent une haute résolution et un boîtier robuste et soudé. Le signal de charge (pC = Picocoulomb) émis par le capteur de force est converti dans l'amplificateur de charge Kistler ou dans une unité de surveillance en une tension de sortie proportionnelle qui est largement indépendante de la longueur du câble du capteur. La tension de sortie maximale possible de l'amplificateur standard est de 10 V. Dans la plage la plus sensible, cela donne 1 N/V. Les câbles remplaçables permettent un large choix de câbles monofilaires, y compris la version monofilaire. Avec la technologie monofilaire, un câble individuel est raccourci à la longueur requise et connecté au connecteur à l'aide de la technique éprouvée "cut and grip". Dans ce cas, le moule sert de blindage pour la transmission du signal. Pour les applications multi-cavités, le capteur de type 9204B est utilisé sans le connecteur monofilaire de type 1839. Pour les applications à 4 voies, le Type 9204B est monté avec le connecteur multicanal Type 1708, et pour les applications à 8 voies avec le connecteur multicanal Type 1710.
Chargement
Chargement