Capteurs de pression dans l'empreinte, mesure indirecte (ø6 mm, 2,5 kN, 150°C) / 9223A

9223A
Ces clavettes de mesure en quartz conviennent pour mesurer la pression dans l'empreinte du moule. Les capteurs peuvent être montés derrière une tige de mesure ou d'éjection lors du moulage par injection de matières plastiques.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de force : 0 ... 2,5 kN
- Repositionnement facile dans différents moules
- Câble coaxial interchangeable
- Résistant à la corrosion
Cette languette de mesure miniature à quartz de type 9223A est adaptée à la mesure de la pression dans l'empreinte pour le moulage par injection des matières plastiques et le moulage sous pression des métaux. La pression est mesurée indirectement par l'intermédiaire d'une tige de mesure ou d'une tige d'éjection. La grande plage de mesure du capteur permet d'utiliser des goupilles de tous les diamètres courants dans les petits moules sans risque de surcharge. Le capteur peut être utilisé avec plusieurs outils en le changeant simplement. La pression de la cavité est transmise par une goupille de mesure ou d'éjection à la face convexe sensible à la force du capteur. L'élément en quartz produit une charge électrique proportionnelle à la force, donc proportionnelle à la pression.
Chargement
Chargement