Connecteurs multivoies pour la mesure de la pression dans les cavités, 4 ou 8 voies, 120°C / 1722A

1722A
Les connecteurs permettent de raccorder facilement et confortablement jusqu'à 8 capteurs avec des câbles monofilaires ou coaxiaux.
Principales caractéristiques / avantages
- Température de fonctionnement : 0 ... 120°C
- Fonction détection automatique du moule fonctionnelle jusqu'à 120°C
- Connexion simplifiée d'un maximum de 8 capteurs
Ces solutions simples permettent de connecter jusqu'à huit capteurs monofilaires ou coaxiaux à ComoNeo par l'intermédiaire d'un seul câble. La reconnaissance intégrée des moules simplifie le chargement des ensembles de données sur les moules et les articles dans ComoNeo, ainsi que la détection des erreurs de connexion. Un connecteur à 4 voies permet de connecter jusqu'à quatre capteurs. Le connecteur à 8 voies permet de connecter jusqu'à huit capteurs. La sélection du connecteur multicanal approprié peut donc être déterminée par le regroupement des cavités. Dans le cas d'un moule à huit cavités, deux connecteurs à 4 voies peuvent être montés, c'est-à-dire un de chaque côté.
Chargement
Chargement