Ecrous flottants pour capteurs de pression des Types 601C et 603C / 6423B

6423B
Les écrous de serrage flottants maintiennent ces types de capteurs de pression en place en cas de montage direct dans un alésage approprié.
Principales caractéristiques / avantages
- Ecrous flottants pour le montage direct des capteurs de pression 601C et 603C
- En acier inoxydable
- Applicable avec des filetages métriques ou impériaux
Avec un boîtier standard, ces capteurs de pression peuvent être installés soit directement, soit à l'aide d'un adaptateur. Pour le montage direct (par exemple, lorsque l'espace de montage est restreint), le capteur peut être placé dans un alésage de montage de dimensions appropriées, puis maintenu en place à l'aide d'un écrou de serrage flottant. Veuillez noter que pour obtenir une mesure de pression fiable et précise, un usinage précis du trou de montage à l'aide d'alésoirs et de tarauds spéciaux est nécessaire. Pour plus de détails sur la fabrication du trou de montage, veuillez consulter le manuel.
Chargement
Chargement