Plaques de force 3D portables avec plaque supérieure en aluminium, plage de mesure Fz 0 ... 10 kN / 9286B

9286B
Plaque de force robuste et portable avec une excellente précision du centre de pression (COP). Large plage de mesure, installation facile pour une utilisation polyvalente et mobile.
Principales caractéristiques / avantages
- Excellente précision du centre de pression (COP)
- Très large plage de mesure (0 ... 10 kN)
- Montage facile
- Application flexible et mobile
- Seuil Fz <250 mN
Plutôt que les plaques de force conventionnelles montées sur un cadre, les plaques de force multicomposants du type 9286B peuvent simplement être utilisées sur n'importe quelle surface plane. Cela permet de réduire considérablement les coûts d'installation. La faible hauteur totale de la plaque (35 mm seulement) et son poids (moins de 18 kg) permettent une utilisation flexible et portable. Les capteurs de force piézoélectriques à 3 composantes ont des valeurs de diaphonie très faibles et, en conjonction avec le principe de conception spécial, assurent une excellente précision du centre de pression.
Chargement
Chargement