Systèmes de conditionnement de température pour capteurs de pression refroidis à l'eau / 2621G

2621G
Un système de conditionnement spécifique au capteur qui incorpore un contrôle de la température pour le circuit de refroidissement du capteur. L'appareil possède un système électronique de contrôle du débit, associé à un système normalisé de surveillance et de signalisation des alarmes.
Principales caractéristiques / avantages
- Puissance de refroidissement accrue par rapport à la génération précédente
- Fonctionnement convivial de l'écran tactile
- Contrôle électronique du niveau avec protection contre la marche à vide
- Affichage graphique multilingue
- Option de contrôle à distance (visionneur/serveur VNC) via Ethernet sur PC ou tablette
- Interface USB pour l'enregistrement des données (assurance qualité ou service)
Les nouveaux systèmes de type 2621G sont utilisés pour le conditionnement en température des capteurs de pression refroidis à l'eau et garantissent des conditions thermiques constantes au niveau du capteur, quelles que soient les variations des conditions de fonctionnement du moteur à combustion.
Ils garantissent des mesures stables et reproductibles en évitant
la surchauffe du capteur ou la condensation excessive de vapeur sur la
sur le diaphragme du capteur lorsque le moteur est arrêté.
Le système de conditionnement de la température se compose d'un groupe frigorifique, de tuyaux d'eau pour l'alimentation du capteur et d'un système de chauffage.
Le système de conditionnement de la température se compose d'un groupe frigorifique, de tuyaux d'eau pour l'entrée, la sortie et le collecteur. Les tubes
Les tubes du capteur sont reliés au distributeur par des raccords rapides.
Le système de conditionnement de la température est doté d'un
automatique de la température, de la pression, du débit et du niveau. Le signal
signal de sortie du moniteur automatique peut être utilisé pour contrôler
un dispositif d'alarme électrique.
Le système de conditionnement de la température Kistler garantit que les capteurs sont alimentés avec la quantité d'eau optimale.
capteurs sont alimentés avec la quantité d'eau optimale. Il convient de noter que
l'expérience a montré que le flux de chaleur d'un capteur de moteur
moteur refroidi est d'environ 200...400 W, en fonction de l'application
et du moteur
Chargement
Chargement