Les ponts sont les piliers de l'infrastructure routière dans presque tous les pays du monde. Le vieillissement, l'augmentation du trafic, les véhicules surchargés et les conditions météorologiques extrêmes posent de nombreux défis. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante : comment les propriétaires et les exploitants de ponts peuvent-ils protéger leurs structures de manière efficace et responsable ? Prolonger la durée de vie des ponts et prévenir les défaillances sont les principaux objectifs qui requièrent des solutions éprouvées et efficaces de contrôle de l'état des structures (SHM).
Le nouveau logiciel de Kistler, basé sur le cloud, combine la surveillance de la santé des structures (SHM) avec le pesage dynamique de véhicules (WIM)
Winterthur, Avril 2025 – Grâce à sa nouvelle plateforme logicielle basée sur le Cloud, Kistler peut désormais proposer des solutions complètes de surveillance de la santé des structures - du capteur aux données - en combinaison avec le Weigh In Motion. Les exploitants de ponts bénéficient de données précises et nombreuses sur le comportement réel des infrastructures et des charges de trafic, et peuvent utiliser des fonctions logicielles améliorées pour la surveillance automatisée et l'alerte en cas de dommages. De cette manière, la performance globale du pont est évaluée de manière approfondie à l'aide d'informations spécifiques au site, ce qui permet des interventions ciblées pour améliorer l'état du pont, prolonger sa durée de vie et garantir la sécurité de la structure.

Une solution complète de contrôle de l'état des structures pour les ponts
Il est très difficile de déterminer et de surveiller l'état structurel d'un pont en utilisant uniquement les inspections, qui sont purement qualitatives et effectuées à de longs intervalles. Pour une évaluation complète de la structure, de nombreux paramètres doivent être pris en compte, tels que les vibrations, les déformations, les charges de trafic, le vent et bien d'autres encore. Chaque pont est différent et nécessite une solution individuelle, adaptée à ses conditions spécifiques et aux besoins de l'exploitant. Une solution SHM complète de Kistler - du capteur aux données - permet de relever ces défis et d'assurer une surveillance et une protection automatisées des ponts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
La technologie WIM la plus avancée est entièrement intégrée dans le système SHM de Kistler
Le système SHM de Kistler est équipé du système unique Weigh In Motion de Kistler, qui surveille le trafic 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et détermine automatiquement les charges par essieu et par véhicule avec la plus grande précision, quelle que soit la vitesse, sans perturber le trafic. Les principales données relatives au trafic sont saisies et facilement accessibles sur la plateforme de données SHM, avec des informations telles que les charges des véhicules, les véhicules surchargés et les charges de trafic cumulées passant sur le pont. Les systèmes WIM de Kistler s'intègrent parfaitement à la surveillance de l'état des structures pour offrir une solution combinée qui fournit un ensemble de données parfaitement synchronisées pour la plupart des évaluations avancées des paramètres structurels du pont en combinaison avec des données de trafic réelles.
Plate-forme logicielle tout-en-un basée sur le Cloud
Le logiciel cloud Kistler SHM stocke toutes les données collectées de manière sécurisée et continue. Il peut fusionner les paramètres structurels, environnementaux et de trafic afin de fournir une image très précise des changements dans l'état du pont. Toutes les données sont disponibles à tout moment et en tout lieu depuis le Cloud Kistler. En outre, la plateforme logicielle basée sur le Cloud offre une variété de fonctionnalités spéciales qui profitent aux exploitants de ponts : Les notifications et les alarmes fournissent des informations immédiates lorsque les conditions changent ou que des seuils définis sont dépassés. Des déclencheurs peuvent être définis pour collecter facilement des ensembles de données pertinents en cas d'événements particuliers (déclenchement basé sur un événement) ou sur une base régulière (déclenchement basé sur le temps).
David Cornu, responsable de la BU Traffic Solutions chez Kistler, déclare : "Les systèmes SHM et WIM de Kistler garantissent la collecte d'un ensemble de données complet, robuste, extrêmement précis et synchronisé, mesurant toutes les actions et les résistances sur le pont. Cela permet de comparer directement la capacité du pont avec les charges effectives, ce qui donne un aperçu précis de ses performances globales."
Un service complet garantit l'adaptation parfaite de la solution combinée SHM et WIM
Une gamme de services dédiés permet aux clients d'obtenir la solution la mieux adaptée à leur structure et à leur situation. Les ingénieurs de Kistler participent à l'évaluation de l'infrastructure, à la conception du système, à l'installation et à l'exploitation. Les clients bénéficient ainsi d'une solution SHM personnalisée, adaptée à leurs besoins.
La nouvelle plateforme logicielle SHM vient compléter la solution complète de Kistler, qui comprend des capteurs montés sur les ponts, des unités d'acquisition de données et un logiciel de gestion des données en nuage pour la surveillance de l'état des structures. En combinant les technologies WIM et SHM, Kistler met l'accent sur la qualité et la disponibilité des données, la facilité d'utilisation et la conformité avec les directives de surveillance des ponts. Cette solution complète peut être utilisée sur n'importe quel type de pont et est facile à installer, à configurer et à exploiter.