Rail transport companies can improve the safety and profitability of their freight transport operation with real-time data on weight and its uneven distribution. The Weigh-In-Motion Railway System is a dynamic scale system for major railway sections to determine the weight of rail cars and unbalanced weight distribution at normal driving speeds.
Avantages:
- Installation rapide et simple sans interruption de la circulation
- Pas besoin d'adaptation des rails, des traverses, du lit de pose ou de l'infrastructure Excepté un unique trou de passage par capteur
- Pas de fatigue du matériau ou d'effets de vieillissement
- Sans entretien
Le système ferroviaire de pesage dynamique détecte :
- les véhicules surchargés
- les charges asymétriques des véhicules
- les roues défectueuses
- les méplats