Effectuer des tests standard
- Comportement de conduite circulaire en régime permanent (ISO 4138)
- Essai de changement de voie VDA (ISO 3888-2)
- Freinage sur piste glissante unilatérale en ligne droite (ISO 14512)
Optimiser le comportement de conduite du véhicule pour améliorer les performances, le confort et la sécurité
- Développement et perfectionnement du châssis (par exemple, réglage des amortisseurs)
- Mise au point des systèmes de contrôle (par exemple, contrôle de la stabilité)
- Réglage des systèmes de freinage (par exemple, optimisation de la distance de freinage)
Optimiser le comportement de conduite dans le sport automobile
- Mesures de l'angle de glissement
- Mesures de l'angle de dérive
- Mesures du temps au tour