캘리포니아 교통 모니터링의 새로운 시대를 맞이하세요.
캘리포니아로 2 분 동안의 여행을 떠나보세요. Caltrans가 정확한 WIM 데이터뿐만 아니라 차량 수와 차종 통계를 제공하는 실시간 교통 데이터 수집 시스템인 KiTraffic Statistics를 선택한 이유를 알아보실 수 있습니다.
교통량 및 부하에 대한 정보는 장기적 인프라 계획, 교통 안전 개선, 도로 유지보수 최적화에서 중요한 역할을 합니다. Kistler의 Weigh in Motion 솔루션인 KiTraffic Statistics를 사용하면 교통 데이터를 실시간으로 자동 수집할 수 있습니다. 이 초소형 시스템은 WIM 데이터로거, 센서, 사전 연결된 구성 요소로 구성되어 있으며, 모든 도로 표면에 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다. Lineas Compact 지면 매립형 쿼츠 센서는 도로 포장에서 25 mm 아래 설치하며, 긴 센서 수명과 정밀한 교통 데이터 수집할 수 있는 이점이 있습니다.
이러한 시스템을 사용하여 인프라 계획을 개선하고 하중 유지보수를 최적화하고 교통 유동율을 일관되게 향상시킬 수 있습니다. 뿐만 아니라 Kistler의 고정밀 수정 센서가 악천후와 높은 교통 속도에 손쉽게 대응합니다.
자동 교통 제어가 유지보수 계획 프로세스를 간소화하여 비용을 크게 줄입니다.
주행 차량 계측 시스템에 대해 아직도 궁금한 내용이 있으십니까? 언제든지 연락주시기 바랍니다.
캘리포니아 교통 모니터링의 새로운 시대를 맞이하세요.
캘리포니아로 2 분 동안의 여행을 떠나보세요. Caltrans가 정확한 WIM 데이터뿐만 아니라 차량 수와 차종 통계를 제공하는 실시간 교통 데이터 수집 시스템인 KiTraffic Statistics를 선택한 이유를 알아보실 수 있습니다.
KiTraffic Weigh In Motion (WIM) - 교통 데이터 수집을 위한 경제적인 시스템
Kistler의 KiTraffic Weight In Motion 시스템은 도로를 보호하고 교통 안전을 강화하며 통행료를 정확하게 계산하도록 설계된 Kistler의 다양한 고급 측정 솔루션 및 서비스를 제공합니다. 이 시스템은 언제 어디서나 정확한 측정 데이터를 제공합니다.