Glass force plates from Kistler deliver insights for scientists and researchers in kinesiology and biomechanics.

Análise e investigação do movimento com as plataformas de força da Kistler

Descubra novas informações

As novas descobertas no desporto e na cinesiologia costumam advir da ciência e da investigação. A análise de movimentos específicos requer um conhecimento rigoroso das curvas de força ao longo do tempo. As plataformas de força piezoelétricas da Kistler medem forças e momentos com precisão e fiabilidade – fornecendo a base para uma análise de movimento abrangente.

Vantagens das plataformas de força da Kistler para a cinesiologia e o diagnóstico de desempenho:

  • Alta frequência natural, alta capacidade de amortecimento;
  • Estabilidade a longo prazo em toda a gama de medição;
  • Medições rigorosas – mesmo nos movimentos mais rápidos;
  • Ideais para uso com vídeo e para a análise de movimento;
  • Deteção específica da força de reação no solo e das forças das mãos;
  • Aplicações específicas para diferentes desportos.

Vantagens:

  • As informações baseadas na evidência melhoram a compreensão do sistema músculo-esquelético e dos movimentos corporais;
  • As diferenças que não são visíveis em vídeo são destacadas;
  • Uma base sólida para o desenvolvimento contínuo de métodos de formação;
  • Análise do desempenho e eficiência do treino.

Precisa de uma consulta?

Os nossos especialistas estão apenas a um clique de distância.