As vibrações estruturais e os danos associados podem afetar a estrutura do navio, o conforto da tripulação e a vida útil do equipamento naval. A tecnologia de medição da Kistler apoia os engenheiros na obtenção dos dados necessários para a análise modal e estrutural da estrutura marítima – permitindo uma descrição decisiva da resposta estrutural, que pode então ser avaliada em relação às especificações do design.
Quando os navios estão no mar, são continuamente expostos a cargas variáveis: desde ondas que expõem o navio, a movimentos e deformações rígidas da embarcação. É feita uma distinção entre dois tipos de deformação: a resposta quase-estática e a resposta dinâmica. A resposta dinâmica de uma embarcação pode ser caracterizada pelos seus parâmetros modais. Forças de springing e whipping são duas das respostas dinâmicas relevantes dos navios. O “springing” corresponde à vibração ressonante, em estado estável, do modo flexural de dois nós em resposta à carga contínua das ondas. O “whipping” é a vibração elástica e transitória da viga do casco do navio. As vibrações de whipping resultam tipicamente em acelerações mais altas, que podem produzir maiores tensões e mais fadiga.