Force plates and systems from Kistler are the key to sound performance analysis and research in sports science.

Ciência do desporto e análise do desempenho

Mais rapidez, altura e força com plataformas de força

O desempenho desportivo de ponta depende de métodos de treino adaptados que sejam continuamente otimizados em resposta às necessidades de cada atleta. Na biomecânica, o conhecimento preciso dos padrões de movimento e das curvas de força é essencial para a análise do desempenho. As plataformas de força da Kistler utilizam sensores piezoelétricos para captar dados biomecânicos que atletas, treinadores e cientistas desportivos podem ver diretamente no ecrã. Os benefícios: análise instantânea da capacidade de desempenho e eficiência de treino, melhoria da técnica e do movimento, redução de lesões e otimização da recuperação. Por isso, não surpreende que as nossas soluções de medição sejam utilizadas em quase todas as disciplinas desportivas, em todos os continentes – na forma elementos individuais ou sistemas completos “chave na mão”.

KiSprint: mais rapidez, desde o bloco de partida até à linha de chegada

KiSprint from Kistler is an instrumented starting block designed for sports science and performance diagnostics of sprint starts.

Para uma corrida perfeita, cada detalhe conta – desde o início! O atleta só pode libertar a potência máxima nos primeiros metros críticos se a sua técnica estiver perfeitamente ajustada. KiSprint, o bloco de partida instrumentado da Kistler, mede a curva de força durante o treino de sprint, e regista a velocidade do atleta com um laser. KiSprint também calcula automaticamente os dados de desempenho para fornecer informações valiosas sobre as fases de partida e aceleração – aproximando os atletas da perfeição.

Fácil de manusear

O software intuitivo (incluído no preço) e o design simples do sistema poupam tempo precioso aos treinadores, para que se possam concentrar na sua prioridade: os atletas.

Feedback nítido

Atletas e treinadores podem visualizar os dados do desempenho assim que estes são registados. O ecrã facilita a análise da força e os vídeos ajudam a colocar os resultados em prática.

Valores de comparação

O KiSprint simplifica a comparação do desempenho do atleta em vários pontos de tempo e a comparação de diferentes atletas: é a forma mais simples de acompanhar a evolução do treino e ver os efeitos das diferentes estratégias.
 

KiSwim: o sucesso onde é mais importante

KiSwim by Kistler enables performance analysis of swim starts and provides insights for sports science.

KiSwim, o sistema de análise do desempenho da Kistler, ajuda os nadadores de elite a analisar e melhorar as suas técnicas de arranque e mudança de direção. O sistema utiliza blocos de partida instrumentados e plataformas de força para a mudança de direção, combinados com vídeo de alta velocidade para medir parâmetros-chave de desempenho à medida que os nadadores treinam. Os dados biomecânicos são disponibilizados de imediato, como dados valiosos para a análise do desempenho desportivo – para que as correções possam ser feitas logo na próxima sessão de treino, e os atletas ganhem centésimos de segundo cruciais na suas próximas competições.

Partida mais rápida

Uma boa partida pode fazer a diferença – aliás, pode dar mais de meio segundo nos primeiros 15 metros. O tempo de partida nas distâncias curtas contabiliza 25% do tempo de corrida total.

Mudança de direção mais rápida

O tempo poupado na mudança de direção pode totalizar bastantes segundos nas competições de longa distância. O tempo de mudança de direção contabiliza 33% do tempo de corrida total nas competições de curta distância.

Análise mais rápida

Um bloco de partida instrumentado, uma placa giratória e cinco câmaras de vídeo de alta velocidade captam uma imagem visual completa da partida e dos primeiros 15 metros da corrida. A visualização dos dados cinemáticos e cinéticos no ecrã é fácil de compreender, pelo que os utilizadores podem realizar análises biomecânicas completas e comparar os treinos.
 

MARS da Kistler: análise aprofundada do desempenho, altamente flexível

Sports performance analysis by Kistler MARS: For comparative reference-based training of individual athletes and entire teams.

MARS (software de medição, análise e relatórios) é a ferramenta profissional para análise do desempenho com placas de força da Kistler. Os testes de desempenho integrados – como o salto de contramovimento, salto em queda e oscilação do corpo – fornecem informações sobre o sistema neuromuscular e a condição de desempenho do atleta. Graças a dados objetivos e rigorosos, o treino de força e o condicionamento podem ser adaptados às necessidades de atletas individuais ou de equipas completas. A função de Monitorização de Equipas do MARS consegue exibir os fatores de aptidão específica de cada atleta para comparação da equipa ou outro parâmetro de referência. Os dados de força calculados pelo MARS fornecem uma ferramenta objetiva de tomada de decisão para garantir que a melhor equipa é sempre enviada para o campo.

Melhore e compare o desempenho

Quer esteja a visar a força máxima, a força da velocidade, o equilíbrio ou a estabilidade, é possível analisar um atleta individual ou fazer comparações com outros membros da equipa. Utilize a informação recolhidas nos testes de desempenho para planear o próximo ciclo de treino – é a forma mais eficiente de aumentar o desempenho e identificar potenciais riscos de lesão.

Menos risco de lesões

As assimetrias entre as pernas esquerda e direita podem indicar desequilíbrios musculares, e uma queda significativa no desempenho pode ser um sinal de fadiga. O MARS permite visualizar estes fenómenos para que os treinadores possam planear exercícios de força e condicionamento adequados.

Identificação de talentos

Que jogadores devem ser promovidos? Que fatores condicionantes e parâmetros de referência são relevantes em cada tipo de desporto? O software do sistema MARS ajuda a identificar e promover os atletas com talento – é a forma científica de assegurar os investimentos.

Precisa de uma consulta?

Os nossos especialistas estão apenas a um clique de distância.