MiniDyn: A série MiniDyn inclui as versões 9119AA1 e 9119AA2. O 9119AA1, que atinge frequências naturais superiores a 6 kHz, é adequado para maquinagem de alta precisão com forças inferiores a 1 N a 4 kN, a velocidades de até 60 000 rpm. O 9119AA2 apresenta uma superfície de aperto um pouco maior (107x80 mm), bem como frequências naturais superiores a 4 kHz nas três direções. Isto permite a análise de operações de maquinagem a velocidades de até 40 000 rpm. O 9119AA2 é adequado para montagem em mesa e também pode ser utilizado como um sistema modular com adaptadores para montagem em tornos.
MidiDyn: O dinamómetro multicomponente MidiDyn 9129AA é o modelo de dinamómetro mais vendido da Kistler. Com uma ampla gama de medição de -10 a 10 kN e uma área de fixação de 150x107 mm, este é um dinamómetro polivalente concebido para montagem em mesa ou para utilização como um sistema modular que pode ser instalado em torres giratórias.
MaxiDyn: O dinamómetro multicomponente 9139AA, compacto e robusto, dispõe de uma vasta gama de medição (de até 30 kN), garantindo medições precisas das forças de corte em processos de maquinagem pesados.