Comece a usar o seu produto em pouco tempo


Se adquiriu um produto de software da Kistler ou uma funcionalidade adicional para um dispositivo da Kistler, veja aqui como ativar a sua licença.

Esta página descreve o processo de ativação dos seguintes produtos:
Produtos de software da Kistler:

  • jBEAM Lab 2897A
  • jBEAM Durability 2842A
  • KiStudio Lab
  • KiVision
  • KiDynamic
  • CEUS 10

Dispositivos Kistler com funcionalidades adicionais:

  • Kistler LabAmps 5165A, 5166A, 5167A
  • WIM Datalogger 5204A
  • maXYmos 5847B, 5867B, 5877B
  • KiBox2 2895A

Para todos os outros produtos, consulte a página do produto correspondente, que pode encontrar ao pesquisar o número ou o nome do produto.

Caso precise de ajuda para ativar a sua licença, por favor, entre em contacto com a Kistler através do Formulário de Contacto.