Kistler high-temperature measuring systems allow measuring thermoacoustics phenomena in harsh environments with extreme temperatures up to 700°C.
A combustão Lean Dry Low NOx é caracterizada por processos que podem ser altamente instáveis. Através da monitorização da pressão de pulsação e vibração, a dinâmica da combustão pode ser mantida sob controlo. Os sensores da Kistler permitem medir diretamente nos queimadores da câmara de combustão e fornecem resultados fidedignos. O catálogo de sensores modulares da Kistler é composto por uma variedade de sensores, que inclui versões Ex certificadas de acordo com as diretivas rigorosas da ATEX.