A Kistler oferece soluções e serviços completos para a Monitorização da Saúde Estrutural de pontes para proteger estas infra-estruturas.

Monitorização do estado de saúde estrutural (SHM)

Proteção de infra-estruturas sensíveis
As pontes são a espinha dorsal da economia em todos os países do mundo. Estes elementos-chave da infraestrutura de tráfego são normalmente constituídos por aço, ferro fundido e betão pré-esforçado - e, atualmente, muitos deles estão a envelhecer. É muito difícil determinar a estabilidade de uma ponte apenas inspeccionando a estrutura a partir do exterior. No entanto, graças à Monitorização do Estado Estrutural (SHM), os operadores dispõem agora de soluções para identificar a degradação da integridade estrutural de uma ponte numa fase precoce, de modo a poderem tomar medidas proactivas e eficazes para resolver estes problemas críticos.

A SHM aumenta a segurança das pontes ao proporcionar os seguintes benefícios fundamentais

Prolongamento da vida útil restante da ponte

Deteção de danos numa fase inicial

Classificação do estado de conservação com base na resposta estrutural efectiva

A forma fácil de monitorizar e proteger a sua infraestrutura: soluções da Kistler - do sensor aos dados

Apoiada por mais de 50 anos de experiência em tecnologia de medição, a Kistler fornece soluções de monitorização totalmente personalizadas para pontes de todos os tipos - soluções que garantem a disponibilidade contínua de dados estruturais de pontes altamente fiáveis.
 
A nossa solução completa permite a determinação exacta de várias grandezas físicas relacionadas com o comportamento estrutural da ponte. Especificamente, estas são:

Acções

  • Cargas de tráfego
  • Forças de gravidade
  • Cargas de vento
  • Forças sísmicas

Respostas estruturais

  • Aceleração
  • Deformação
  • Deslocamento
  • Inclinação

Degradação

  • Corrosão
  • Fissuração 
  • Perdas de rigidez ou de resistência

Efeitos ambientais

  • Temperatura
  • Humidade
  • Chuva

Disponibilidade total de dados com a plataforma de software SHM na nuvem da Kistler

O nosso software SHM é uma plataforma abrangente baseada na nuvem que lhe oferece uma vasta gama de funcionalidades para monitorizar continuamente os principais parâmetros relacionados com a estrutura da sua ponte, para receber notificações ou alarmes específicos e para definir configurações e definições específicas.

Principais vantagens da nossa solução de software SHM

The intuitive, cloud-based software for Structural Health Monitoring provides easy access to bridge data.
  • Aquisição de dados em tempo real 24/7 e armazenamento seguro de dados
  • Precisão inigualável para medições dinâmicas
  • Disponibilidade de dados garantida em qualquer altura. Dados em que pode confiar!
  • Notificações e alarmes de eventos relevantes
  • Acesso remoto, configurações e actualizações, a partir de qualquer lugar
  • Solução aberta, personalizável de acordo com os requisitos do projeto
  • Em conformidade com as directrizes de monitorização de pontes e com os mais recentes conhecimentos de investigação

Principais funcionalidades do software SHM

[object Object]

Armazenamento e visualização de dados de medição

[object Object]

Notificações e alertas

[object Object]

Definições e configuração

[object Object]

Monitorização do estado de saúde

[object Object]

Tempo de execução do algoritmo do cliente

[object Object]

Direitos de acesso e segurança

A Kistler apoia os utilizadores com serviços ao longo de todas as fases do projeto

A Kistler fornece uma vasta gama de serviços que asseguram um suporte ótimo para os utilizadores em todas as fases do projeto e durante todo o período de funcionamento e serviço da nossa solução completa. A Kistler oferece-lhe flexibilidade: pode obter os serviços de que necessita de acordo com o seu projeto específico, os seus requisitos e a sua própria experiência.

A solução holística da Kistler para garantir a segurança do tráfego e proteger a infraestrutura

As estruturas das pontes têm um tempo de vida útil limitado - e enfrentam desafios crescentes devido ao envelhecimento natural, bem como aos grandes aumentos da densidade de tráfego e das cargas. As soluções holísticas da Kistler têm em conta todos os parâmetros relevantes para garantir uma proteção eficaz da infraestrutura. Ao mesmo tempo que monitoriza a estrutura da ponte, a nossa tecnologia mede todos os veículos que passam sobre a mesma, 24 horas por dia, 7 dias por semana - assim, qualquer veículo que viole os limites legais de peso bruto do veículo, peso por eixo e velocidade pode ser identificado e depois processado.

Colocar as soluções de monitorização em prática - com a Kistler

Monitorização da integridade estrutural de pontes: mais de 100 dos nossos acelerómetros K-Beam estão instalados na ponte Runyang.
Ponte do Rio Yangtze Runyang (China)

Um programa de monitorização a longo prazo da ponte suspensa Runyang na China incorpora acelerómetros Kistler de baixa frequência K-Beam para avaliar o comportamento dinâmico dos cabos principais, suspensores, vigas e torres. Com mais de 100 acelerómetros distribuídos ao longo dos 1.490 m de comprimento do vão principal, este programa fornece dados contínuos para a caraterização dinâmica, garantindo a funcionalidade da ponte e mitigando o risco de falhas súbitas ou eventos catastróficos, devido a cargas de vento extremas.

O Professor Zhijun Li, da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Tecnológica de Nanjing, cita: "Como ponte de vão super longo, a Runyang tem uma frequência muito baixa. Após várias comparações com outros sensores, o Kistler K-Beam foi utilizado no sistema SHM da Runyang. Analisei os primeiros três anos e obtive resultados ideais. É um projeto muito bem sucedido na China".

Precisa de uma consulta?

Os nossos especialistas estão apenas a um clique de distância.