Vantagens
- Cálculo justo das portagens
- Maiores receitas para cobrir despesas de manutenção
- Cobrança de coimas por infrações aos limites de peso
- Recusa de acesso a veículos com excesso de carga
O sistema de Pesagem em Movimento — KiTraffic Plus —, para portagens baseadas no peso, ajuda a gerar receitas adicionais para a construção de estradas e assegura que as taxas de utilização das estradas sejam justas. Com base no princípio “pagar pela poluição”, é cobrada uma portagem aos condutores de acordo com o peso real do seu veículo e o desgaste da superfície da estrada associado.
Graças aos sistemas de Pesagem em Movimento da Kistler, precisos (até 2,5% GVW) e fidedignos, os proprietários e operadores de estradas podem sancionar imediatamente as infrações aos limites de peso e negar aos veículos com excesso de carga o acesso às pontes ou estradas. Através de câmaras integradas, o sistema KiTraffic Plus pode identificar diretamente os veículos, permitindo a cobrança automática da portagem, sem prejudicar a circulação rodoviária.
Os nossos sistemas de medição, totalmente automatizados, transmitem dados em tempo real, com base nas coimas por excesso de peso e taxas pela utilização de estradas, dependendo do peso do veículo.
Ligue-nos e fornecer-lhe-emos um manual do sistema de PEM, totalmente automatizado, conveniente para a cobrança de portagens.