Os sensores piezoelétricos e os sistemas de monitorização de processos da Kistler facilitam a monitorização e o controlo da qualidade dos processos de montagem dinâmica, sejam eles simples ou complexos. Isso é verdade tanto na montagem manual quanto na automática. As peças defeituosas são identificadas de imediato e filtradas diretamente, durante o processo de montagem, para assegurar a qualidade. A rastreabilidade dos dados de medição é sempre garantida. Existem vários sensores que medem a força, pressão ou torque para monitorizar qualquer etapa do processo de produção.
Garantia de qualidade na montagem – vantagens dos sistemas de monitorização de processos da Kistler:
- Adequados para processos dinâmicos;
- Até 20 medições por segundo;
- Grande número de programas de medição configuráveis individualmente;
- Excelente flexibilidade;
- Fáceis de integrar em linhas de produção novas ou existes;
- Documentação rastreável dos processos de produção relevantes para a qualidade.