Ensaios em túneis de vento - sensores de alta precisão com flexibilidade e robustez excepcionais

Testes em túneis de vento

Sensores de alta precisão com flexibilidade e robustez extraordinárias

Os investigadores de Aerodinâmica recorrem a testes em túneis de vento para estudar os efeitos do ar que passa por objetos sólidos. O modelo é montado no meio de um túnel tubular para onde o ar é soprado — por um sistema de ventilação de alta potência, por exemplo. Os modelos são instrumentados com sensores para medir forças aerodinâmicas, distribuição de pressão e outros parâmetros aerodinâmicos. Os modelos com haste costumam ser equipados com sensores de força piezoelétricos de vários componentes; noutros casos, um dinamómetro montado na raiz da asa mede o comportamento aeroelástico da asa em condições críticas de fluxo.

Os sensores piezoelétricos da Kistler oferecem várias vantagens fundamentais para os testes em túnel de vento. A sua elevada rigidez assegura frequências naturais elevadas e ao mesmo tempo reduz significativamente a deflexão do modelo — um fator crítico na medição da aeroelasticidade ou nas medições em túneis de vento transónicos. Em contraste com outras tecnologias de medição, os sensores piezoelétricos oferecem uma gama de medição extremamente ampla. Assim, um único sensor pode cobrir todos os intervalos de medição, diferentes ângulos de ataque e uma grande variedade de aerofólios. Como resultado, a instalação é simples e os custos de instalação são minimizados. E, com o seu desenho robusto, estes sensores são extremamente resilientes à sobrecarga. Kistler: a solução de escolha para a tecnologia de sensores em testes de túnel de vento.


Key technologies for the application

Resposta de frequência alargada

A nossa tecnologia PiezoStar IEPE permite que o sensor mantenha a sensibilidade a qualquer temperatura – seja a 25 °C (77 °F) ou a -55 °C ( 67 °F).

Excelente flexibilidade

Tanto os sensores MEMS capacitivos quanto os PiezoStar, à base de quartzo, estão disponíveis com um design otimizado para um perfil ultrabaixo. Assim, são possíveis aplicações em espaços confinados.

Extremamente resistentes

A nossa base de sensores de alumínio anodizado assegura um isolamento firme do solo. Assim, evitam-se problemas no circuito de terra, que poderiam gerar graves perturbações de ruído elétrico dentro do sinal de medição.

Learn more in our glossary

Precisa de uma consulta?

Os nossos especialistas estão apenas a um clique de distância.