A Kistler apoia os fabricantes de produtos electrónicos 3C com sistemas e soluções press-fit individuais a partir de uma única fonte.

Montagem press-fit de precisão nas indústrias 3C

Sistemas e soluções para desenvolvimento e produção

As juntas press-fit sem solda são altamente fiáveis e seguras contra influências externas, como vibrações, impactos ou choques. Graças a estas vantagens, a tecnologia press-fit (também: soldadura a frio) é a tecnologia de fixação de eleição para uma série de operações de montagem envolvidas no fabrico de produtos nas indústrias 3C - os sectores da informática, das comunicações e da eletrónica de consumo. 

Por exemplo: o método press-fit é utilizado para montar placas de circuitos impressos (PCB) com eletrónica de potência e conectores para placas de circuitos; é também utilizado na montagem placa a placa de PCB (backplanes ou back panels). A realização destes processos complexos de press-fit com elevados padrões de qualidade e eficiência apresenta um desafio: como é que a força e o posicionamento podem ser controlados com precisão? A mesma questão surge com os processos de colagem de ecrãs para unir materiais e componentes particularmente sensíveis, como o vidro e os sensores tácteis: também aqui é essencial aplicar as forças de prensagem necessárias com a máxima precisão e repetibilidade.

Componentes e sistemas de fácil integração nas linhas permitem uma grande flexibilidade na montagem press-fit de produtos electrónicos 3C
Os componentes e sistemas da Kistler são facilmente integrados nas linhas de montagem. O portfólio abrange desde sensores individuais e sistemas de monitorização de processos até sistemas de junção NC (servo-prensas), bem como células de teste e press-fit chave-na-mão (Smart Single Stations). Estas soluções oferecem aos utilizadores um elevado grau de flexibilidade para que se possam adaptar às rápidas mudanças do mercado em qualquer altura.

Realização de tarefas complexas de press-fit, colagem e teste no fabrico de produtos 3C com a máxima precisão, tempos de ciclo curtos e elevada eficiência

A Kistler oferece as tecnologias press-fit de ponta de que necessita para satisfazer os requisitos cada vez maiores de qualidade, velocidade de produção, rastreabilidade e eficiência nas indústrias de fabrico 3C.

Sistemas e soluções press-fit da Kistler para o fabrico de produtos electrónicos 3C - vantagens

Process reliability

Fiabilidade do processo

  • Elevada repetibilidade
  • Aplicação exacta de forças no processo de união
  • 100% de monitorização e documentação dos valores medidos
Cut costs

Redução de custos

  • Sistemas de junção electromecânicos que proporcionam uma elevada eficiência energética, com poupanças de custos até 90%*
  • Tempos de inatividade curtos (baixa manutenção)
Excellent flexibility

Excelente flexibilidade

  • Vasta gama de produtos
  • Elevado grau de integração
  • Rápida colocação em funcionamento
  • Tempos de conversão rápidos 
  • Expansibilidade
Global support

Suporte global

  • Rede mundial de serviços
  • Centro de Competência de Junção (JCC) para efetuar testes, experiências e simulações
  • Pacotes de manutenção
* Estudo da Universidade de Kassel (2012) 

Como especialistas em tecnologia press-fit, oferecemos-lhe sistemas e soluções à medida a partir de uma única fonte: desde testes-piloto e simulações até soluções completas para processos de montagem.


Este sistema completo de servo-prensa da Kistler é a escolha perfeita para uma montagem press-fit precisa de produtos electrónicos 3C.
Implement press-fit and bonding applications as well as product testing in the 3C electronics manufacturing with a complete servo-press system

Implementar aplicações press-fit e de colagem, bem como testes de produtos no fabrico de eletrónica 3C com um sistema completo de servo-prensa

O sistema completo de servo-prensa eletromecânica garante uma elevada fiabilidade do processo para a montagem press-fit automatizada, monitorizada por deslocamento de força, colagem de ecrãs e teste de produtos com forças muito pequenas.

Nesta solução, um módulo de junção 2157B NCFT com um sistema de monitorização de processos maXYmos NC integrado trata do controlo, monitorização, avaliação e documentação dos processos de montagem e/ou perfis de deslocamento de força, assegurando o controlo de qualidade e a rastreabilidade de ponta a ponta na montagem de produtos electrónicos 3C. 


A Smart Single Station (SST) da Kistler, com célula de teste e encaixe por pressão, adapta-se de forma semi-automática à eletrónica de potência em PCBs.
Test systems (joining and press-fit) for faster series startup – making life easier for plant and machinery manufacturers

Sistemas de teste (junção e press-fit) para um arranque em série mais rápido - facilitando a vida aos fabricantes de máquinas e instalações

  • Para o trabalho de pré-desenvolvimento de componentes e produtos electrónicos 3C, concebemos sistemas de teste chave-na-mão para aplicações de união e press-fit. Como parte do nosso serviço, asseguramos que todas as condições gerais necessárias são cumpridas para que a cadeia de medição seja integrada na fábrica de produção - a sua garantia de um processo de fabrico estável e reprodutível. Isto elimina o custo e o esforço de determinar os parâmetros na produção em série: em vez disso, estes parâmetros já estão definidos antecipadamente, pelo que a produção em série pode arrancar mais rapidamente.
  • Garantimos também o cumprimento de todos os requisitos para uma orientação segura e ergonómica do utilizador, permitindo excluir qualquer perigo para o operador.

Quer confiar na máxima precisão e eficiência para a sua montagem press-fit no fabrico de produtos electrónicos 3C?

Então confie na tecnologia press-fit e na experiência da Kistler!