Os grupos motopropulsores elétricos/híbridos são sistemas complexos constituídos por um número variável de componentes: motor elétrico, conversores, inversores, baterias e, eventualmente, até um motor de combustão. É indispensável uma compreensão precisa da forma como estes componentes interagem e como estas interações se influenciam mutuamente para a caraterização do seu desempenho.
Por isso, os testes dinâmicos de veículos em ambientes de alta tensão, com parâmetros elétricos e de comportamento térmico em constante mudança, requerem uma solução fiável que possa ser adaptada a cenários variáveis. A monitorização precisa da temperatura em todo o sistema – e especialmente nas baterias – é um ponto importante e fundamental para o desempenho global em termos de eficiência energética e segurança.