A landing gear testing setup to measure impact forces under real conditions with the help of a piezoelectric dynamometer.

Testes ao trem de aterragem e aos travões de aeronaves

A aterragem expõe o suporte do trem de aterragem e toda a estrutura da aeronave a forças e choques de alto grau. A manutenção do trem de aterragem e dos travões é fundamental para garantir a segurança. Os testes dinamométricos dos travões da aeronave simulam as condições reais de operação — nomeadamente, a circulação na pista, a descolagem e a aterragem.

Os engenheiros aeronáuticos realizam uma série de testes de qualidade e fadiga ao trem de aterragem. A aterragem na pista representa, de longe, a maior carga para o trem de aterragem. As rodas aceleram até à velocidade de aterragem em questão de segundos. A massa inerte das rodas cria uma grande força.

Para realizar testes realistas, as rodas do trem de aterragem são aceleradas até à velocidade de aterragem. Depois, o trem de aterragem é largado, criando uma carga semelhante a uma aterragem real. Ao medir estas forças, o projeto do trem de aterragem pode ser verificado e as forças e os impulsos que ocorrem na estrutura da aeronave podem ser determinados.

A Kistler oferece soluções de engenharia completas aos seus clientes, com as vantagens da precisão elevada e dos prazos de entrega curtíssimos.


Principais tecnologias para aplicação:

Garantido e comprovado

Fornecemos uma placa de força pronta a usar, totalmente concebida e calibrada de acordo com as necessidades do cliente, o que garante a precisão e a gama de carga comprovada.

Alta frequência natural e alta precisão

Graças à alta rigidez, à baixa interferência e à boa linearidade, a tecnologia piezoelétrica pode alcançar altas frequências naturais e excelente precisão.

Flexibilidade

Cada sensor baseado na tecnologia piezoelétrica da Kistler tem uma gama de medição extremamente ampla; por isso, um só sensor consegue cobrir uma enorme variedade de testes e cargas.

Featured product

Learn more in our glossary

Precisa de uma consulta?

Os nossos especialistas estão apenas a um clique de distância.