Data-based services from Kistler help you exploit the full potential of digitization.

奇石乐创新实验室:数字化体验

未来已经到来:物理和数字过程正变得越来越相互交融。价值链的数字化正在释放出无数新的可能性和机会。但这些发展仍处于起步阶段:对于越来越多的工业部门来说,随着基于机器学习、数据科学和人工智能的新解决方案的开发,未来几年将出现质的飞跃。根据 "将数据转化为价值 "的座右铭,我们在奇石乐创新实验室正是利用了这种潜力。 通过与您的紧密合作,我们利用这些知识来开发基于数据的创新服务和解决方案。

我们如何用我们的智能服务和解决方案创造附加值:创新实验室的三大支柱

为了提供我们的智能服务和解决方案,我们创新实验室的专家们将前瞻性的科学知识与实际应用知识相结合。您也可以从创新实验室广泛的专业知识中受益,充分挖掘数字化转型的潜力。作为第一步,为什么不注册与我们进行个人思想交流?要直接与我们联系,只需点击页面顶部的 "联系",并填写联系表格。

我们正在大数据、数据挖掘和信息即服务(IaaS)的帮助下开辟新的商业机会。我们追求的目标非常明确:我们打算保持我们在动态测量技术方面的全球市场领导者的地位--同时,我们将与您携手,迈向下一个发展水平。这将如何实现?因为奇石乐不仅仅是测量:我们还进行分析。我们将原始数据转化为有价值的信息--创新的关键。

试想一下,如果你充分挖掘数字化的潜力,你能实现什么?

联合开发

奇石乐与客户鼎力合作,协力推进数字化进程,共同创建兼具创新性和高品质的产品。

联合开发:合作的范围

数字革命蕴藏着巨大的潜力:人、机器和流程的智能联网是创造高质量的个性化产品的关键。为了实现这一目标,我们利用久经考验的流程,重点关注可行的创新的基本标准:客户需求、技术可行性和成本效率。

  • 与客户的深入对话是我们合作创新过程的核心
  • 全面的分析产生了对挑战和目标的深入理解
  • 收集想法是通向解决方案概念之路的第一步

技术孵化器

奇石乐智能服务源自适用于机器学习的特殊方法。

从概念到智能服务 - 技术孵化器

创新实验室提供了一个受保护的发展框架,在这里,最初的想法和潜在的解决方案可以被测试并发展到下一个水平--甚至在早期阶段再次被拒绝。在基于数据科学和专门为机器学习模型设计的原型的前沿方法的帮助下,我们开发了第一个概念验证研究,将产生满足每个客户具体要求的解决方案。

数字化培训中心

奇石乐提供基于实践的培训服务,帮助您挖掘测量技术中的数字化潜力。

在早期阶段确定数字化的潜力 - 数字化培训中心

训练有素的员工是利用未来测量技术的关键。这是因为在数字化的世界里,员工将承担更多的责任,因为他们要履行中央控制和监测职能。培训中心旨在传授有关奇石乐数字技术栈和未来关键数字技术的具体、基于实践的知识。奇石乐可以根据要求以灵活的形式提供培训,包括在线培训和在客户现场的培训。

奇石乐数字化服务(例如精确生产预测),帮助您节省宝贵的时间和资源。

节约资源

我们将通过精确生产预测和内部生产过程优化,为您节省宝贵的时间和资源。优化商业决策、妥善管理风险、准确识别机遇,以及迅速响应,是我们的宗旨。
奇石乐提供基于数据的智能服务,帮助您显著提高生产力。

提高效率

我们将根据实时数据和历史表现,针对后续生产环节,为您提供准确建议,帮助您缩短产品开发周期,最大程度提高生产力。
奇石乐提供基于数据的智能服务(例如关键成功参数分析),助您实现显著增长。

深入洞察

我们将基于有效数据,为您提供精准的商业洞察;同时,我们将针对关键成功参数和因素,开展基于数据的分析,帮助您加速增长、锁定成功。

奇石乐创新实验室的优势:基于数据的服务和最新项目

我应该收集哪些数据?如何收集 - 以及在哪里收集?以及我想实现什么目标?我怎样才能最好地利用人工智能?奇石乐经验丰富的专家们对整个测量链--从传感器到云端--都非常熟悉。他们创建了智能软件,从数据中提取有价值的信息。但是,与每个客户的联合开发工作是必不可少的,以产生对过程链和组织的整体改进所需的知识。看看我们与客户合作进行的第一批概念验证研究的结果吧。

适用于金属切削过程的质量保证解决方案

金属切割过程的质量保证

奇石乐的传感器对加工过程中的切削力进行精确和可靠的测量。获得的知识有助于提高由许多单独生产步骤组成的金属切割过程的质量和成本效益。我们更进一步:基于初步的概念验证研究,我们已经开发了一个模型来确定对质量至关重要的生产步骤。

技术

XGBoost模型与特定应用的特征工程相结合

结果

  • 更高的质量
  • 降低运营成本
  • 减少了废品率

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。