监控大型发动机的一个关键因素是气缸压力。气缸压力的长期在线测量是获取燃烧过程可靠信息的唯一方法。而燃烧过程信息是优化发动机运行成本效益和运行安全性的关键。奇石乐气缸压力传感器专为满足监控大型船机和发电机组的需求而设计。
监控大型柴油或燃气发动机需要现代长期可靠的测量技术以确保满足排放法规。 奇石乐测量技术为应用成功提供保障。奇石乐传感器和测量链坚固耐用、易于操作。这些产品可用于长期在线测量,且日常维护便利。
奇石乐在发动机诊断、运行监测和发动机管理(闭环燃烧控制 - CLCC)方面拥有多年的经验,确保了长期稳定、高效和可持续的解决方案。然而,与发动机制造商的紧密合作是至关重要的,这样才能考虑到确切的安装和操作条件。在设计新的发动机时,有可能在开发过程中影响关键的传感器参数:这些参数包括在气缸中的安装位置、密封类型和电气接口。
通过监测船舶和固定式发动机节约资源
燃烧过程的优化不仅有助于防止发动机损坏,而且还能实现资源的有效利用。通过奇石乐的解决方案,每年大型发动机可以节省高达2%的燃料——平均每台发动机可以减少相当于约200吨二氧化碳的环境污染。此外,对船用和固定式发动机的监测还能实现双燃料和多燃料操作--向更多的可持续性和资源效率又迈进了一步。