2016年,匈牙利政府通过立法,在全国范围内强制推行了一套自动化测量系统,用以检测超载机动车辆,确保执行道路限重标准。奇石乐为该项目供应了1518根Lineas动态称重(WIM)传感器,以测量车辆高速行驶时的重量(动态称重),并在短短一年内完成了交付、安装和校准工作。
随着世界范围内道路使用量的激增,各国政府、道路所有者和道路运营商在交通监控和高速公路维护方面面临的挑战也日益艰巨。频繁超载会加速道路的损坏,导致这些任务的开展困难重重、需要投入大量劳动力,但与此同时,这些工作又至关重要、不可或缺。为应对此类问题,越来越多的官方机构和运营商开始转向寻求自动化解决方案。自动化技术的好处不一而足,例如,可以解放当地警力,使警方能够投身更加重要的警卫任务。
动态称重 (WIM) 技术是交通监控、限重标准执法和计重收费的不二之选。完善的WIM系统,是持续管理和保护道路基础设施的关键。正因如此,2014年,匈牙利国家发展部决定以现有收费站为基础,在全国范围内布设动态称重系统。通过两年的筹备工作,包括建立法律架构、向技术供应商招标、开发完整的软件和后台管理平台。2016年,匈牙利推出了涵盖五个收费站的试点项目,正式启动动态称重系统应用。
2018年,这一动态称重系统全面投入使用,在匈牙利全境共安装了89个站点——是近年来欧洲同类项目中规模最大的一个。除了奇石乐的WIM传感器,该系统还集成了环形线圈车辆检测器、车牌识别功能、车辆分类激光扫描仪、信号处理终端设备以及相关的中央信息系统。为顺利推行这一新制度,在严格执行限重标准前,设立了一段过渡期,该期间内仅给予违章者正式警告,暂不处罚。