精密加工 3C 行业解决方案
从工艺开发到生产制造的解决方案对 3C 电子产品日益增长的需求给精密加工行业的供应商带来了多方面的挑战。这是由于使用了新材料,以及制造商对表面质量提出了更高的要求。更严峻的挑战是,与其他制造工艺相比,机械加工工艺非常复杂,因此很难开发出稳定的制造工艺和工具设计。其中一个原因是,在大规模生产中,刀具磨损是影响产品质量和成本的关键因素。

可靠的加工是实现产品功能和外观完美无瑕的先决条件。但是,对薄壁、轻质部件(如智能手机和平板电脑等的外壳、用于高质量触摸屏的抗划伤显示屏玻璃、玻璃背板、手机背板等)进行大规模精密加工,在 3C 电子工业中正变得越来越重要。- 在 3C 电子工业中,这些加工变得越来越重要:
- 更频繁地使用硬脆材料
- 产品设计规定的壁厚越来越薄,导致开裂、崩裂和断裂频繁发生
- 不同的加工策略为优化加工工艺设计和提高加工效率提供了机会
- 对于 3C 行业中使用的许多创新和难加工材料,由于缺乏经验,必须首先积累经验
- 刀具磨损加剧导致成本上升
- 供应商行业的成本压力
在 3C 电子工业的新加工工艺开发中取得有效成果。通过确保最高的工艺可靠性和较长的刀具寿命,实现自动化和无人化大规模零缺陷生产。
每种应用都不尽相同。因此,您需要一位专家为您的目标提供支持。为了实现理想的精密加工工艺和零缺陷生产,从工艺开发到批量生产,必须考虑许多参数。我们的应用解决方案使您能够进行自动化试验。
在 3C 电子工业中开发精密加工工艺
压电测功机可测量正在进行的精密加工过程中的切削力。所获得的洞察力可用于完美匹配零件材料、切削工具、加工策略和工艺,具体方法如下:
- 优化参数
- 开发和评估工具,提高工具寿命
- 通过建立稳定的工艺优化性能
- 评估新材料的可加工性
在最后的精加工过程中,只有极少的材料被去除,这就是表面的原因。要测量由此产生的非常小的力,就要求测量技术具有最高标准的分辨率和灵敏度。目前,只有奇石乐的压电测功机才能提供如此高的分辨率。
作为经验丰富的行业合作伙伴,我们在 3C 电子工业领域为您提供支持,帮助您评估、开发和优化铣削、磨削、切割等加工工艺,并指导您实现高精度加工。
优势 - 受益于我们测量技术的卓越应用价值、数十年的精密加工专业知识以及广泛的产品组合。
降低成本
- 自动化试验
- 减少刀具磨损/延长刀具寿命
- 基于测量数据可靠加工
- 制造成本低
- 缩短交货时间
提高和保证质量
- 在生产过程中对机器和流程进行实时监测和控制
- 自动化文档
- 更高质量的工件
效率最大化
- 分辨率和灵敏度方面的尖端测量技术
- 优化工艺开发过程中的参数
- 建立稳定的工艺
- 高再现性
优化资源
- 减少废料和能源
- 减少工具磨损和材料消耗
- 提高 OEE(整体设备效率)
Check out our success stories
想要优化 3C 行业的精密加工性能?
请信赖具有无与伦比的灵敏度和分辨率的测量技术。
中文资料下载
应用手册
![研发中的切削力测量 [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/960-002c.webp)
研发中的切削力测量
Product brochure
![Cutting force measurements in research and development [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/960-002e.webp)
Cutting force measurements in research and development
宣传手册
![力传感器 [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/960-262c.webp)
力传感器
Product brochure
![Force Sensors [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/960-262e.webp)
Force Sensors
Product brochure
![Charge amplifiers 电荷放大器 [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/960-907c.webp)
Charge amplifiers 电荷放大器
Product brochure
![Charge amplifiers [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/960-907e.webp)
Charge amplifiers
Product brochure
![加速度,声发射和动态力 [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/900-380c.webp)
加速度,声发射和动态力
Product brochure
![Test & Measurement acceleration, acoustic emission and dynamic force [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/900-380e.webp)
Test & Measurement acceleration, acoustic emission and dynamic force
媒体文件
![New service for machining: milling optimization [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/999-258e.webp)
New service for machining: milling optimization