可靠的螺栓连接取决于几个参数。摩擦系数是决定螺栓连接质量的决定性参数。在 3C 行业的产品开发和生产中,熟悉摩擦系数对螺纹紧固件和螺栓连接的设计起着至关重要的作用。
在计算拧紧扭矩以及由此产生的将部件固定在一起的预紧力时,都需要用到该系数。后者取决于许多影响摩擦系数的因素,如紧固件头部的类型、强度等级、涂层、微胶囊、润滑等。因此,必须尽可能精确地确定摩擦系数。
紧固件装配是包括 3C 行业(计算机、通信和消费电子)在内的制造业中最重要的连接工艺之一。许多智能手机部件和组件,如多层电路板 (MLB)、振动电机、天线模块和摄像头模块等,都是通过紧固件连接起来的,这一过程通常是自动化的。使用的螺纹紧固件种类繁多,包括尺寸从 M0.8 到 M2 不等的微型紧固件。
在 3C 行业,对装配速度和质量的要求极为严格。微型紧固件、紧固工具和螺栓连接需要端到端的质量监控。符合 ISO 16047 标准的螺纹紧固件测试(从产品开发到生产)是确保和证明其质量的公认方法。不过,该标准只涉及 M3 或更大尺寸螺纹紧固件的测试。这意味着,目前还没有针对 3C 电子工业中使用的微型紧固件的标准化扭矩和夹紧力测试。
制造商只能根据较少的控制参数使用自己的测试方法,通常只规定紧固件的断裂扭矩。因此,设计缺陷、投诉、召回以及由此产生的成本风险是巨大的,实际上也是不可避免的。
可靠的螺栓连接取决于几个参数。摩擦系数是决定螺栓连接质量的决定性参数。在 3C 行业的产品开发和生产中,熟悉摩擦系数对螺纹紧固件和螺栓连接的设计起着至关重要的作用。
在计算拧紧扭矩以及由此产生的将部件固定在一起的预紧力时,都需要用到该系数。后者取决于许多影响摩擦系数的因素,如紧固件头部的类型、强度等级、涂层、微胶囊、润滑等。因此,必须尽可能精确地确定摩擦系数。
您可以信赖我们全面的第一手应用知识:从测试概念的设计到通过文档和存档进行质量保证。作为一家通过 DIN EN ISO 17025 认证的合格供应商,我们还提供可追溯的传感器现场重新校准服务。
我们用于测定微型紧固件和螺栓连接摩擦系数的测试系统以及相关软件可采集所有测量值,并以清晰的格式显示记录结果。用户友好型软件模块有助于管理任务和存储测试任务的所有相关数据。
先进的 ANALYSE 测试台可轻松对小于 M3 的微型紧固件进行以下测试:
在产品开发过程中确定微型紧固件的摩擦系数、拧紧扭矩和预紧力。
图片:用于测定微型紧固件摩擦系数的立式 ANALYSE 测试台