Electromechanical joining systems from Kistler are the key to cost-effective, transparent and resource-efficient automation of press-fit processes.

伺服压机系统 | 伺服电缸

伺服压机系统监控和优化汽车及其供应行业中的压装流程,并在许多其他行业展现其优势,如医疗科技或白色家电。集成力位移监测的maXYmos NC实时执行,包涵完整文档。

奇石乐伺服压机系统|伺服电缸是您在批量生产中全面质量保证和工艺可靠性的保证。可实现缩短循环时间,减少废料并提高生产率。

奇石乐可根据要求提供特殊型号——行程可达1000 mm,力范围可达600 kN,或倾斜设计——确保奇石乐提供的解决方案与您的应用完全匹配。

伺服压机系统|伺服电缸-使用maXYmos NC监控压装和装配过程

作为伺服压机系统的核心元件,maXYmos NC监控整个压装过程。该系统具有直观的触摸屏显示和集成的顺序控制,卓越的可用性和高度的灵活性,适用于从简单到高度复杂的压装过程。maXYmos NC监控、评估和记录压装和压配过程的XY曲线(例如力与位移),同时系统中配备NC压装模块和IndraDrive伺服放大器。测量曲线的形状通过SERCOS III实时监测和控制单个制造步骤、装配组甚至整个产品的质量。这意味着可以以最大重复精度实现最佳循环时间。由于计划外停机时间被最小化,设备的可用性和制造过程的生产率得以提高。

伺服压机系统|伺服电缸如何改善碳足迹并在气候保护中发挥重要作用

全世界的公司都呼吁在2050年前大规模减少二氧化碳排放。

塞尔大学(2012年)的一项研究证明,这些系统的运行提供了卓越的能源效率和巨大的节约潜力。 传统的液压应用所需的能量是伺服设备的4.4倍;若采用气动技术,其能耗要高出十倍。

伺服压机系统|伺服装配压力机提供更高的效率,因此与液压系统相比,它们可以使您节省77%的能源;与气动解决方案相比,您可以节省高达90%的成本。不仅如此:由于能效高,不仅可以减少二氧化碳排放,还可以降低运营成本。 

伺服压机系统|伺服电缸的优点

我们的装配式压机可帮助您采取行动应对气候变化 - 高度灵活的连接模块可实现最高能效
  • 您在气候保护方面发挥了重要作用
  • 您提高了产品质量
  • 您的生产力得到了提高
  • 您降低了运营成本

想要了解如何用更高的能源效率和更少的维保操作来降低运营成本,只需联系我们获取更多详细信息!

奇石乐压装能力

奇石乐,您的一站式供应商:从带有过程监控设备的单个传感器到经过预测试的伺服压机系统或客户特定的半自动站,所有解决方案都可以根据您的要求提供。此外,我们的专家还提供全面的服务,从项目开始时的试点测试和模拟,到为产线顺利运行而签订的维护合同。

各类压装过程可以通过奇石乐的伺服压机系统进行有效测试和实施。

使用Kistler的伺服压机系统可以有效地测试和实施许多不同的压装过程。

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。