监测和优化刀具和机床
将高精度传感器技术集成到高品质刀柄和刀具中,并可进行定制,以兼容各种类型机床和接口,而不会改变传统加工系统的特性。连续的切削力测量可以优化刀具寿命,同时减少机床操作员的工作量。材料异常、切削刀具磨损甚至刀具破损都能立即被检测到,从而避免了废品的产生,并最大限度地延长了机床的使用时间。
结合Kistler的 maXYmos 系列过程监控系统(该系统也将在汉诺威欧洲机床展上展出),所有测量数据都能被有效记录和可视化,并用于优化和自动化生产过程。Kistler制造技术业务中心主管 Gunnar Keitzel 博士说:"通过 PTS 工具和 maXYmos 过程监控系统的组合,以及与 HORN 的合作,我们能够提供一个完整的解决方案,该解决方案能够进行高灵敏度测量,并可通过其接口集成到任何生产系统中。
无线高动态测量,最高转速可达 16,000 转/分
Kistler的无线旋转切削力测力仪 (WL-RCD) 不仅简化了研发过程中的切削力测量,还可用于铣削、钻孔、磨削和超精加工等工业生产过程。力 Fx、Fy 和 Fz 以及扭矩 Mz 的测量值通过无线低能耗连接传输,传输距离最远可达 5 米。凭借高达 20 kN 的宽测量范围、高分辨率和高灵敏度,Kistler的无线旋转测力仪(WL-RCD) 可用于从粗加工到精加工的各种不同加工步骤。采样频率为 10 kHz 的集成压电测量技术非常适合记录转速高达 16,000 rpm 的高动态过程数据,这将使其他技术达到极限。
无线旋转测力仪(WL-RCD) 最好与Kistler的新型 PTS 应用程序配合使用: 该软件可自动记录、分析和可视化加工过程中的数据,创建趋势分析,还包括与机床通信的选项。因此,通过 PTS 应用程序进行数据评估和存储,可在更高水平上实现大规模研发系列测试的自动化,并显著提高效率。
与切削力测量相关的服务
Kistler 还为切削力应用提供一系列专业服务 - 从测力计校准到铣削工艺优化。让我们在汉诺威欧洲机床展上为您提供深入的建议。您还可以了解更多动态切削力测量带来的机遇。Kistler的专家们期待在 4 号展厅 C05 展台与您见面。