汽车试验中的数据采集:奇石乐新版数采软件 KiStudio VT 实现完整集成


温特图尔,2025 年 1 月--通过新版数据采集软件 KiStudio Vehicle Testing (VT),奇石乐集团正在扩展其汽车试验领域的产品解决方案。借助于新的模块和 CAN FD 数据采集功能,奇石乐KiDAQ 数据采集系统亦可用于汽车研发。这意味着,需要使用不同传感器并且包含大量数据通道的复杂车辆试验,现在可通过奇石乐的一站式完整测量链(从传感器到数据分析)来完成。

现代汽车试验中需要越来越多的传感器来产生更多的宝贵数据。随着试验设置复杂程度的上升,对数据采集和分析的要求也越来越高。为了提高开发效率和持续性,奇石乐推出了新产品,用以完善车辆测试应用领域的测量链。新版数据采集软件 KiStudio VT 和升级数据采集系统 KiDAQ(现在还支持 CAN FD),为客户提供了进行车辆试验的一站式完整测量方案。由于所有测试使用的组件能够无缝集成,开发人员可凭借更少的错误源和更短的开发时间实现更高的效率。
通过与奇石乐的数据分析软件 jBEAM 直接连接,奇石乐的新型 DAQ 软件 KiStudio VT 可以方便地控制和可视化超过 500 个通道的复杂测试装置。
通过与奇石乐的数据分析软件 jBEAM 直接连接,奇石乐的新版 DAQ 软件 KiStudio VT 可以便捷地对拥有 500 个以上通道的复杂测试装置进行控制与可视化呈现。

一个测量系统中包含 500 多个通道

KiStudio VT可在单次试验中连接多个 KiDAQ 系统,采集超过500 个测量通道中的数据。该软件可以轻松直观地集成和配置所有连接的传感器,并且实时将数据记录可视化。此外,用户还可以通过软件进行计算、使用筛选工具和设置触发器。通过 CAN 和 CAN FD 记录时,每个系统可记录超过 1000 个信号。数据采集可通过精密时间协议(PTP)在所有设备上同步进行。

在硬件方面,奇石乐的 KiDAQ 通用数据采集系统已包含用于车辆应用的附加模块:5552A 系列 KiDAQ 控制器具有四个 CAN 或 CAN FD 接口,是车辆试验中数据采集的理想选择。得益于 KiDAQ 的模块化结构,客户可以灵活调整试验设置,用于车辆动力学试验、长期负载研究或其他应用。

从传感器到数据分析的灵活可变测量链

。车辆耐久试验通常需要不同传感器用于记录力、加速度、位置和温度。例如,来自奇石乐的车轮力传感器、压电力传感器、加速度计、电位计和热电偶。所有这些传感器,辅以客户定制的解决方案或第三方产品,都可以无缝连接到奇石乐的通用数据采集系统 KiDAQ 上。

通过 KiStudio VT,用户可以直观地配置、监控和同步所有连接的系统。这款数采软件还可通过新型 KiDAQ 模块 5552A 采集 CAN 和 CAN FD 信号,处理更大规模数据流。并可连接 KiRoad Wireless、KiTorq DS 、Correvit 等其他奇石乐测量系统。该软件可同时对模拟和数字通道进行可视化呈现、记录和分析。而后处理则可通过连接的奇石乐分析软件 jBEAM 进行。

借助模块化结构和完整集成,奇石乐提供了灵活的测量链,可满足任何车辆试验项目的特定要求,提供从数据采集到分析的一站式解决方案。

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。

了解更多关于