德国高科技初创公司DeepDrive选择了奇石乐KiTorq扭矩测量系统,用于具有突破性电机拓扑结构的电机测试。奇石乐的扭矩传感器采用非接触式测量技术,在测试台上展现了其优势,能够确保这些高性能双转子驱动器的效率优化和验证。
如何充分发挥电动出行的优势,延长电动汽车的续航里程并提高其效率?许多开发者和观察者仍在探索这些问题,然而,能给出答案的却寥寥无几。总部位于慕尼黑的高科技企业DeepDrive却已领先一步。自 2021 年成立以来,公司员工数量已增长至 70 余人。DeepDrive 已成功吸引了宝马(BMW)i Ventures 以及大陆集团(Continental)企业风险投资(CVC)部门等一众知名投资方的资金注入,并且参与了全球十大汽车制造商中八家企业的开发项目。凭借 DeepDrive 独有的专利技术 —— 双转子技术,电动汽车的续航里程可延长 20%;同时,其突破性的电机绕组设计理念,更是将磁性材料的使用量削减了 50% 。
Maximilian Habersbrunner是公司的电子硬件系统工程师,同时也是联合创始人之一。他回忆起公司成立之初的情景:“大约十年前,我们几位创始人还是慕尼黑工业大学的学生时就相识了,当时我们都是 TUfast 大学生方程式赛车队的成员。当我们在汽车行业参与了一系列的大型项目,并积累了近十年的经验之后,我们觉得是时候去追逐自己的理想了。慕尼黑是科技初创企业的理想之地——无论是行业资源还是专业技术都很丰富。”DeepDrive 绝不仅仅是一家硬件供应商,它志在成为汽车行业电机领域的佼佼者,并致力于成长为一家成熟的技术企业,在未来实现大规模工业化生产。其电动汽车驱动产品的批量生产计划将于 2026 年正式启动,而首批小批量生产将于 2025 年先行开展。