瑞士温特图尔,2018年12月 —— 奇石乐DTI(数字传输接口)为汽车行业客户提供一根线缆解决方案,大幅地简化了车辆动力学和耐久性能试验,它是一种应对未来挑战的终极解决方案。目前,DTI数据记录仪性能大幅提升,同时具备多个设备联网功能。
奇石乐目前是市场上第一家也是唯一一家与汽车厂商合作的制造商,为汽车厂商提供传感器具有自动检测功能等新增功能的高效测试设备。对于必须进行测试且资源有限的原始设备制造商而言,DTI是一种加快试验进程的有效方式,同时又不会牺牲测试的精确度、安全性和可靠性。
瑞士温特图尔,2018年12月 —— 奇石乐DTI(数字传输接口)为汽车行业客户提供一根线缆解决方案,大幅地简化了车辆动力学和耐久性能试验,它是一种应对未来挑战的终极解决方案。目前,DTI数据记录仪性能大幅提升,同时具备多个设备联网功能。
奇石乐目前是市场上第一家也是唯一一家与汽车厂商合作的制造商,为汽车厂商提供传感器具有自动检测功能等新增功能的高效测试设备。对于必须进行测试且资源有限的原始设备制造商而言,DTI是一种加快试验进程的有效方式,同时又不会牺牲测试的精确度、安全性和可靠性。
奇石乐为用户提供一整套测量链所需要的设备,包括传感器技术、DTI记录仪、配备KiCenter软件的用户界面等。典型的应用包括符合DIN 70028标准的ABS制动路径试验。奇石乐设备能让用户受益于如下:
即使是复杂的测试设备,仅需一根线缆,即可配置传感器、传输和同步测量数据,以及进行供电。优点:可以提高用户的工作效率,节省时间,以便更专注于试验工作。
牵涉到众多物理学参数的比如加速度、制动压力、应力、转向力和力矩、侧偏角、温度等的车辆动力学测试、耐久性能测试和轮胎测试。奇石乐升级的DTI总线系统都能轻松应对,用户采用该种测量方案,可以轻松采集、分析所有重要变量。新款DTI记录仪配有8个DTI端口,每个端口又有12条通道,一共可连接96个通道的传感器。此外,通过全新的同步功能,三台DTI记录仪可以连接到同一个网络中——这意味着可连接多达288路的传感器通道。另一个优点是连接到DTI传感器都能自动同步到网络中。
依靠新款DTI记录仪及联网功能,奇石乐为带有大量不同传感器测试的用户提供集约化的系统,而且该系统具有集成、配置、调试简单易行的优势。同时,奇石乐还在不断研发更加灵活、便捷的数据采集方法,下一代DTI记录仪将带来更多的功能。