电子行业面临瞬息万变的市场环境
INGUN的客户大多来自电子行业。电子行业是数字化工业生产的先锋,市场环境瞬息万变。客户严苛的测试要求意味着INGUN必须不断完善测试系统,不断推出新产品。INGUN自动化与产品开发部负责人Thomas Schrodi表示:“电子行业变化很快,为了不断满足客户的需求,我们的反应必须灵活、迅速,确保产品有着过硬的质量和精度。”
高精度力传感器和监测系统
过去八年内,INGUN员工Klaus König一直从事设备和自动化机械开发工作,而产品质量也是其重点关注的事项之一。Klaus König表示,奇石乐的传感器和系统在电子元件的反复、精确的测试中发挥了关键作用:
“在过去的20年中,我们公司选择采用奇石乐的创新测量技术,奇石乐的技术能够以最高的精确度测量探针的弹力。而且测试结果也相当成功。只有探针功能达到完善,我们的各种高精度测试系统的质量才有保证。”
Klaus König, Head of prototype development at INGUN
由于产品生命周期越来越短,生产过程中各环节的时间也越来越紧凑。Schrodi表示:“如今客户要求的上市时间都非常短,所以我们在过去四年内自行制造生产探针所需要的机械。”这项举措让INGUN获得了巨大的灵活性,可以更快地组装新生产设备,同时还能更好地照顾到每个细节。对于公司向客户提供种类繁多的产品而言,是一项巨大的优势。
INGUN目前拥有14套自动化测试探针生产设备,每年将新增1套以应对急剧增长的市场需求。生产分为多个阶段进行,我们每次会在最后的阶段采用9217A或9340A1型力传感器和奇石乐maXYmos监测系统对测试探针进行测试。通过力-位移监测,每个探针的功能都在生产的最后阶段得到验证。将质量控制整合到自动化制造过程中后,在生产过程中直接剔除次品零件。
在小型产品手工生产过程中,以maXYmos BL搭配使用9340A1型传感器,从而确保产品100%达到合格。“这样做的好处是,我们能够在生产过程中一并进行质量测试。maXYmos BL拥有直观的用户界面,方便编程,很容易辨别生产出的零件是合格品还是次品,”Klaus König说。
创新技术:为未来奠定基础
作为测试设备专家,INGUN的这套生产设备每年生产4000万个探针。为达到如此高的产量,所有机器必须严格保持高速同步运转。对设备产能的高效利用,是整个企业取得商业成功的关键所在。为了进一步提高生产频率,作为一项长期目标,INGUN希望长期将质量保证措施融入价值创造过程。奇石乐压电传感器为这项改进奠定了重要基础。这些传感器内的受力面积极小,所以即使空间非常有限,即便在非常有限的空间内,它们也可以进行高精度测量,具有出色的可重复性和高分辨率。这些坚固耐用的传感器即使在高工作频率的情况下也不会超负荷——因此它们的寿命比其他传感器更长。
Schrodi对公司与奇石乐的合作给予了完全正面的肯定:“我们一次又一次从奇石乐获得专家意见和技术支持,这给了我们极大的帮助。因为本身出售测试设备,所以要绝对确保我们的产品100% 按照最高质量标准接受测试。而奇石乐的全方位服务为我们提供了坚实的基础。有一点非常明确,只有不断提供质量一流的产品,我们才能坐稳市场第一的位置。”