瑞士温特图尔,2018年6月 —— KiDAQ数据采集系统可以在最短的时间内完成测量设置并进行测试,获取可靠的结果。奇石乐凭借该系统首次为测量技术人员和工程师一站式提供测量任务需求的所有模块。此外,得益于这些测量数据所拥有的全球独一无二的透明度,测量系统专家可以确保最高的测量可靠性。
KiDAQ采用模块化结构,可根据客户需求和应用进行配置。数据采集系统包括几乎适用于所有应用的各种机箱类型和模块。视应用领域而定,为用户提供针对工业实验室应用、固定安装和移动使用的各种规格类型。客户可选择测量任务所需的各类硬件模块、软件功能和传感器类型,从而获得一个为其量身定制的数据采集系统。
KiDAQ的主要优势在于测量链上的透明度和提供整套系统的解决方案。因为奇石乐是整个测量链的专家,会根据客户不同应用校准组件,所以非常清楚测量链各组件的特性。客户可以获取其测量的准确细节信息和测量精度的可靠性信息。
KiDAQ – 适用于所有应用测试的数据采集系统

KiDAQ数据采集系统是奇石乐历史中的一个重要里程碑。
KiConnect技术:KiDAQ数据采集系统的“神经系统”
借助智能化的KiConnect技术,测量技术人员可将各种奇石乐测量组件组合在一起,并可将所选第三方设备集成到系统中。集成的精密时间协议(PTP)可确保本地网络中的设备之间精确进行时间同步。得益于标准协议(TCP/IP)的建立,可不受任何位置影响,对测量进行配置和执行。
KiStudio Lab软件:整个测量任务一目了然
KiDAQ的另一个重要组成部分是基于网络的软件 KiStudio Lab,通过该软件可以轻松处理和管理测量任务和项目。用户界面根据最新的可用性标准开发和设计,使得缺乏经验的用户及有经验的用户都能直观高效地操作。通过该软件,测量技术人员和工程师可以随时访问所有测量数据和结果 - 即使是来自旧项目的测量数据和结果。原始数据可以简单、安全集中地存储,以各种文件格式导出并做离线分析。执行新测量任务时,可随时调用已存储的测量设置,以此为用户节省了复杂测试的设置时间,在下次测试时可以直接测量。
需要咨询?
只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。