使用压电型应变传感器进行机床监控
奇石乐集团现推出的机床监控解决方案,其特色在于将传感器融入机床的机械和电气环境。这些方案充分利用了奇石乐丰富的产品体系以及集团深厚的行业专业经验,仅在机床的特定位置安装实际所需的传感器,以此最大程度降低机床监控系统的复杂度和成本。尽管将传感器集成至机床的机械和电气结构颇具挑战,但该方案仍具有显著优势。
传感器的类型和安装位置对于精准捕捉高动态过程至关重要。传感器需安装在靠近切削点的位置,既不能干扰加工过程,又应避免受到实际切削以外的其他因素影响。切削力监测是确保加工操作稳定的关键环节,而稳定的加工操作是生产高精度零部件的必要条件。选择此类机床监控解决方案的客户,不仅能逐步迈向自主加工,还能降低整体加工成本。
测量作用于机床结构的变形力是获取切削力的一种方式,可通过将压电型表面应变传感器连接(或集成)到机床结构来实现(见图 1 和图 2)。在近期与 Minganti 公司合作的项目中,立式车床配备了集成式奇石乐压电表面应变传感器 9232A。该传感器测量范围为 ±600 με,具备高灵敏度,能够测量表面的拉伸和压缩应变。
Minganti 公司于 1919 年在意大利博洛尼亚成立,如今已成为航空航天、工业和汽车领域高精度制造轴承及其他零部件的硬车削和珩磨机床的市场领军企业之一。公司总部位于瑞典,全球已装机数千台设备。
“通过与合作伙伴奇石乐共同开发的机床监测系统测量切削力,我们也在借助智能编程控制轮廓精度方面迈出了重要一步。”
MINGANTI 公司总裁Marcus Caldana
接近切削刃的间接切削力测量
全新的机床监控系统功能多样,既能检测刀具的严重磨损和破损情况,又能在发生碰撞时及时停机。此外,基于精确测量数据建立力控制后,该系统还可用于监测和提升轮廓精度。硬车削过程中产生的较大径向力会使承载切削刀架的滑枕发生弹性变形(见图 3)。这种变形虽微小,机床控制单元可进行部分补偿,但仍足以被精度良好的应变传感器捕捉到,比如安装在靠近切削刃位置的奇石乐 9232A型表面应变传感器。
机床监控也可基于机床信号,但该方法的监测质量取决于机床类型和磨损状况。图 4 对比了线性轴的功率信号和压电型应变传感器的测量结果,可以发现机床信号有时会出现与切削过程无关的偏差,因此并不适用于针对刀具磨损或产品质量的机床控制系统。
Minganti 公司和奇石乐决定增设第二个传感器,完善机床监控方案。这样做不仅能提供一定的冗余保障,还考虑到了零部件的高昂成本。为此,奇石乐的 8274A 单轴压电型加速度计被集成到滑枕中(见图 3)。它通过提供高频测量数据,补充力(应变)测量的不足,从而能够及时发现加工过程中的突发变化。两个传感器的输入信号均由奇石乐数字电荷放大器(5074B 型)处理,该放大器通过 PROFINET 与机床控制器相连。这款电荷放大器的一大优势在于,用户可自动进行低通和高通滤波,轻松聚焦信号的高动态部分。
无需额外努力即可实现高表面精度
扩展后的机床监控系统可用于监测刀具磨损、检测刀具破损,以及预防和控制机床碰撞。系统会自动识别正常信号水平,并持续监测信号变化,一旦发现偏差便能及时预警。操作人员可据此采取必要措施,如更换刀具、停止机床运行等。刀具故障(如破损、刃口崩裂等)的成因多种多样,可能是数控系统输入的切削数据有误、切削刃质量欠佳、冷却液压力异常,或是环椭圆度过大,导致每次旋转时切削深度变化过大。这些故障发生时,力信号和振动信号会有明显变化(见图 5)。
轴承部件的重要质量参数之一是表面的轮廓精度(或 “直线度”),它会影响滚动部件与轴承套圈之间的摩擦力。在大尺寸套圈(直径 1 至 2 米)上维持 3 - 6 微米的严格公差,对硬车削工艺而言颇具挑战,这也是许多轴承制造商需要额外进行磨削或珩磨加工的原因。奇石乐机床监控系统能够间接测量刀具的应变(挠度),因此在应变(间接力)信号中,轮廓精度(形状偏差)一目了然(见图 6)。在车削过程中,借助奇石乐专利的闭环控制技术,力信号输入可直接用于调整切削条件,补偿刀具挠度。
MINGANTI 公司全球总裁 Marcus Caldana 补充道:“我们深知,轮廓精度与特定切削力密切相关。通过与合作伙伴奇石乐共同开发的机床监控系统测量切削力,我们也在通过智能编程控制轮廓精度方面取得了重要进展。” 在后续合作项目中,Minganti 和奇石乐正在研发集成 压电传感器的特殊刀具夹紧外壳。测量所得的切削力数据将作为参考,用于开发和验证硬车削机床的各类传感器策略。