跳转至 标题
跳转至 主要
跳转至 脚注
联系奇石乐
国际的 | 中文
产品
行业与应用
服务与支持
知识中心
工作与职业发展
关于奇石乐
联系我们
奇石乐主页
/
产品
/
连接器和附件
/
线缆
/
Connecting cables for rotating dynamometer (RCD) measuring chain
/
1500A57
DIN round connector, 8 poles, female / 1500A57
1500A57
ID:
18000437
8-pole round connector according to DIN 45326
Electrical output: 100 V, 5 A
Cable diameter max. 6 mm
Protection class: IP67
库存水平
价格垂询
标价
价格垂询
数量
-
+
通过购物车申请
技术数据
描述
正在加载
下载
正在加载
附件
正在加载
CAD数据