奇石乐提供最新的过程监控解决方案,以改进 3C 电子工业中的注塑成型

注塑成型:3C 电子塑料零件

高精度的过程监控解决方案

我们每天都在为 3C 电子工业的客户提供精密塑料加工方面的支持,例如智能手机、平板电脑或键盘的小型连接器或部件的塑料注塑成型。3C 行业对注塑成型的薄壁、轻质和小型塑料零件的质量要求非常高,这些零件必须具有精确的尺寸以及光亮平滑的表面。同时,还必须确保成本效益、透明度和可追溯性。

奇石乐的理念是将质量保证直接融入注塑成型过程,这是注塑成型质量保证最有效、最可靠的方法。这意味着在注塑模具中采用精确的传感器技术来测量模腔压力和温度,以识别与目标条件的偏差。通过我们的过程监控和辅助系统(包括高度先进的软件解决方案),快速设置您的过程并对其进行有效监控! 

实现小型、薄壁、大批量塑料部件的快速、零缺陷批量生产,具有精确的尺寸和卓越的表面质量

我们的目标是在 3C 电子塑料部件的注塑成型过程中,在生产质量、生产效率、透明度和可追溯性方面取得卓越成果。从模具测试阶段到随后的批量生产工艺设置,直至生产和产品测试,我们都将为您提供支持。


从生产到产品测试,我们都能帮助您应对以下挑战:

高质量成型薄壁零件

  • 检测短射、飞边和不正确的尺寸
  • 对零件质量进行 100% 的自动控制 
  • 防止工具因内部压力过大而磨损

实现高水平的表面质量,尤其是外壳等可见部件的表面质量

  • 根据填充时间、填充压力和模具温度监控和优化填充阶段

金属嵌件的包覆成型

  • 确保镶件放置正确
  • 监控压力和温度曲线,确保部件达到所需的附着力

作为您在 3C 电子工业领域的合作伙伴和优质注塑成型专家,我们为您提供高效的测量解决方案,以监测、控制和优化注塑成型工艺。

我们最先进的 3C 电子工业注塑成型质量解决方案的优势

Guarantee and increase quality

提高零件质量

  • 直接监控模具中生产的每个零件
  • 在零件顶出之前了解结果
  • 识别与目标条件的偏差,实时检测不良部件 
  • 控制注塑机
Maximize efficiency

效率最大化

  • 实时优化注塑成型工艺
  • 在不影响质量的前提下缩短周期时间
Optimize resources

优化资源

  • 减少废品,节约原材料和能源
  • 减少工具磨损 
  • 提高设备的 OEE(整体设备效率)
Ensure full traceability

确保完全可追溯性

  • 通过自动化流程监控和记录产品质量及其决定性因素,提高透明度
  • 可随时检索、报告和分析过程数据

为 3C 行业注塑成型质量提供一流的测量解决方案

请相信我们的第一手应用知识和符合您需求的整个测量链。我们的产品组合旨在为注塑用户提供简便性。

寻求零缺陷批量生产小型塑料零件?

只需点击一下鼠标,我们的注塑专家就会和您联系。
Plastics injection molding in 3C industry: Kistler p-T sensors enable to measure cavity pressure and temperature in one.
用于注塑模具的独特模腔压力传感器

在 3C 电子工业的塑料部件生产中,模腔压力是确定部件质量的直接标准。除了机器数据外,它还在透明过程监控中发挥着关键作用。为实现这一目标,我们提供了广泛的高精度压力传感器产品组合,可用于各种单腔和多腔模具。此外,我们还为 3C 电子制造领域的注塑成型设计了一系列独特的传感器:

  • 高压传感器可测量高达 2,500 bar的模腔压力 
  • 同时测量模腔压力和温度的 pT 传感器  
  • 非接触式模腔压力传感器,满足高表面质量要求,易于维护
Control and optimize plastics injection molding processes in the 3C industries with the ComoNeo process monitoring system.
用于注塑成型的 ComoNeo 工艺监控系统

ComoNeo 是我们最先进的过程监控设备,可实时处理多达 32 个压力信号和 16 个温度信号,从而减少注塑成型过程中的废料。ComoNeo 记录注塑成型过程中模具内的所有情况。其特殊功能可对注塑成型过程进行分析、优化、监控和记录,是 3C 工业中从鉴定和验证到生产的各个阶段的合适而可靠的工具。

集成的用户管理和用户活动自动记录功能提供了最大可能的过程安全性和透明度。我们的自动热流道平衡选项 Multiflow 等闭环功能可提高设置效率,并对生产过程中的工艺波动进行补偿。

使用 ComoNeo 监控注塑成型工艺 - 3C 行业的特定应用功能

  • ComoNeoMULTIFLOW: 自动热流道平衡以提高效率(闭环控制)
  • ComoNeoSWITCH:根据模腔压力自动从速度控制切换到压力控制(闭环控制)
  • ComoNeoLDAP: 自动管理策略和用户(用户管理)
  • ComoNeoLOG: 附加软件,由计算机生成并带有时间戳的所有用户活动电子记录(审计跟踪)
  • ComoNeoPREDICT: 基于人工智能的在线质量预测系统,实现零缺陷生产
Process monitoring in injection molding: With the AkvisIO IME production data software, users can evaluate data.
AkvisIO IME - 面向车间的注塑成型数据分析软件

AkvisIO IME 是面向 3C 行业的全方位数据库和数据分析软件解决方案,用于实时存储和处理高分辨率过程数据,包括来自 ComoNeo 的模腔压力和来自注塑机的数据。一旦安装到公司网络上,车间内的所有奇石乐和第三方现场设备都可以轻松地在 AkvisIO 中注册,以同步过程数据,并在基于网络的用户界面上显示记录的循环数据。

根据这些同步的高分辨率质量数据,您可以识别注塑工艺参数曲线中的偏差并消除其原因。该软件还简化了用于质量保证和审核的定制报告的创建,并可确保与第三方软件的数据连接(如果需要进行专门的信息交换)。作为一个模块化、可扩展的软件解决方案,AkvisIO 已经配备了人工智能引擎和大量分析功能,并在不断扩展。