奇石乐为桥梁结构健康监测提供完整的解决方案和服务,以保护这些基础设施。

结构健康监测(SHM)

保护敏感的基础设施
桥梁是世界各国的经济支柱。这些交通基础设施的关键部分通常由钢、铸铁和预应力混凝土组成,而如今,许多桥梁都已老化。仅从外部检查桥梁结构很难确定其稳定性。但是,由于采用了结构健康监测(SHM)技术,运营单位现在有了可以及早发现桥梁结构完整性退化的解决方案,从而可以采取积极有效的措施来解决这些关键问题。

SHM 通过提供这些关键优势来提升桥梁安全:

延长桥梁的剩余使用年限

早期损坏情况检测

基于有效结构响应的状况评级

监控和保护基础设施的简便方法:奇石乐解决方案--从传感器到数据

以 50 多年的测量技术经验为后盾,奇石乐为各种类型的桥梁提供完全定制化的监测解决方案,确保无缝提供高度可靠的桥梁结构数据。
 
奇石乐的完整解决方案可精确测定与桥梁结构行为相关的多个物理量。具体包括:

行动

  • 交通载荷
  • 重力
  • 风力负荷
  • 地震力

结构反应

  • 加速度
  • 压力
  • 位移
  • 倾角

退化

  • 腐蚀
  • 裂缝
  • 刚度或强度损耗

环境影响

  • 温度
  • 湿度
  • 降雨量

通过奇石乐的 SHM 云软件平台提供全面的数据可用性

奇石乐的 SHM 软件是一个基于云的综合平台,可为您提供多种功能,用于持续监控与桥梁结构相关的关键参数、接收特定通知或警报以及特定配置和设置。

奇石乐的 SHM 软件解决方案的主要优势

The intuitive, cloud-based software for Structural Health Monitoring provides easy access to bridge data.
  • 全天 24 小时实时数据采集和安全数据存储
  • 无与伦比的动态测量精度
  • 随时保证数据可用性。数据值得信赖!
  • 相关事件的通知和警报
  • 随时随地进行远程访问、配置和更新
  • 开放式解决方案,可根据项目要求定制
  • 符合桥梁监测指南和最新研究成果

SHM 软件的主要功能

[object Object]

测量数据存储和可视化

[object Object]

通知和警报

[object Object]

设置和配置

[object Object]

健康状况监测

[object Object]

用户算法运行时间

[object Object]

访问权限和安全

奇石乐在所有项目阶段为用户提供服务支持

奇石乐提供广泛的服务,以确保在项目的各个阶段以及我们完整解决方案的整个运行和服务寿命期间为用户提供最佳支持。奇石乐为您提供便利:您可以根据具体项目、要求和自身的专业技能来选择所需的服务。

奇石乐确保交通安全和保护基础设施的整体解决方案

桥梁结构的使用寿命有限,而且由于自然老化以及交通密度和荷载的大幅增加,桥梁结构面临着日益严峻的挑战。奇石乐的整体解决方案考虑了所有相关参数,以确保有效保护基础设施。在监测桥梁结构的同时,我们的技术还能全天候测量所有经过桥梁的车辆--因此,任何违反车辆总重、轴重和速度法定限制的车辆都能被识别,进而执法。

与奇石乐一起将监控解决方案付诸实践

Structural Health Monitoring of bridges: more than a 100 of our K-Beam accelerometers are installed at the Runyang bridge.
润扬长江公路大桥(中国)

中国的润扬长江公路大桥的长期监测项目采用奇石乐低频 K-Beam加速度计来评估主缆悬索、梁和塔的动态特性。100 多个加速度计分布在 1,490 米长的主跨上,该项目为动态特性分析提供了连续数据,确保了桥梁的功能性,并降低了因极端风荷载而导致的突发故障或灾难性事件的风险。

南京工业大学土木工程学院李枝军教授表示:“作为超大跨度桥梁,润扬大桥的频率非常低。经过与其他传感器的多次比较,最终在润扬 SHM 系统中采用了 Kistler K-Beam。我对前三年的情况进行了分析,结果非常理想。这在中国是一个非常成功的项目。”

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。

您可能还会对以下内容感兴趣