溯源校准:奇石乐认证校准服务现已覆盖低力值测量领域


2025年2月,温特图尔——奇石乐现在可对小力值(1 至 50 N)的压电式力传感器及测量链进行溯源校准。这意味着,低力值范围内符合 ISO 17025 标准的认可校准服务已正式推出。在医疗技术、半导体制造等行业的质量把控环节中,此项服务正发挥着愈发关键的作用。

定期校准是对所用测量设备的精度和稳定性进行可靠监控,从而确保生产过程受控的唯一方法;因此,定期校准为获得可靠的测量结果奠定了基础。溯源校准--即在国家机构中可溯源至国家或国际标准的校准--正在成为越来越多行业和应用的标准

鉴于市场需求的持续增长,奇石乐集团全新推出针对低力测量范围的压电式力传感器和测量链的认可校准服务。该服务由奇石乐旗下通过 ISO 17025 认证的校准实验室提供,校准量程为 1 至 50 N。所使用的专门为压电式力传感器和测量链设计的连续校准流程,可得到最小的测量不确定度,完全能够满足相关行业的严苛标准。

Kistler now also offers traceable calibrations for piezoelectric force sensors that measure low forces (1 to 50 N).
奇石乐扩大了校准服务范围,现在还为测量低力(1 至 50 N)的压电力传感器提供可溯源校准服务。

溯源校准:众多领域的关键环节

溯源校准在诸多行业中占据着举足轻重的地位,而且通常都有明确的要求,尤其是医疗技术和汽车制造行业为确保产品质量与安全性,国际质量标准 ISO 9001规定所有与质量相关的过程都必须进行溯源校准。医疗技术行业执行的 ISO 13485 标准,几乎原封不动地沿用了 ISO 9001 的这一要求。汽车行业的标准更为严格,IATF 16949 标准及其不断更新的 “认可解释” 条款,明确规定必须采用溯源校准。

半导体制造、消费品行业以及航空航天等领域,同样有着类似的规范和要求。通常情况下,只有可溯源的校准才会被认可--即在已获得相应国家认可机构认可的校准实验室中进行的校准。在德国,是德国认可机构 (DAkkS),在瑞士,是瑞士认可机构 (SAS)。

如今,奇石乐不仅能够为高达 300 kN 的压电式力传感器和力测量链提供高标准的校准服务,在 1 至 50 N 的低力测量范围内,也能达到同样的高水准。经 SAS 认证的校准服务,可实现高达 0.75% (±5 mN) 的测量不确定度。奇石乐现场服务开发经理Christian Streili表示:“这项服务的扩展,彰显了奇石乐在测量技术领域对创新和高品质的不懈追求。低力范围的可溯源校准,填补了我们服务体系中的重要空白,有助于我们为客户提供更优质、全面的支持。”

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。

了解更多关于