传感器校准


什么是传感器校准?

在测量技术领域,传感器校准系指在给定条件下,确定由测量仪器(如传感器或测量系统)输出的被测量值与相应测量不确定度,以及相应测量不确定度下标准测量值之间关系的任务。

    In the accredited calibration laboratory: a precision calibrator is used to calibrate a charge amplifier.
    In Kistler's accredited calibration laboratory, a specialist uses a precision calibrator to calibrate the LabAmp charge amplifier (at left in the image).

    测量仪器(传感器)或测量系统的“校准”有时与“调整”相混淆。调整指调整测量系统的参数,使所需被测量得以正确显示。

    为什么传感器校准如此重要?

    校准可以验证测量仪器(如传感器、测量系统等)的测量精度和再现性。经过校准,传感器才能提供精确、可靠、可再现的测量结果。因此,校准是有效质量保证的一项重要前提。

    如何用文件证明校准结果?

    校准结果一般通过校准证书或校准报告予以证明。根据规定的标准,此类文件可以证实对国家、国际标准的可追溯性。校准结果通常以规格、校准功能、校准曲线、校准表或校准图来表示。

    什么是再校准?为什么再校准至关重要?

    即使是最精密、最灵敏的测量仪器或测量系统,其测量精度也会因磨损、老化或环境影响而下降,因此,定期开展再校准势在必行。DIN EN ISO 9001标准规定,应针对测试设备引入监控程序,且必须对测量设备进行校准。因此,许多公司均制定相关质量保证制度,对定期校准作出相关规定。

    如何对用于不同被测量的传感器进行校准?

    被测量不同,传感器的校准方式也不同。压力传感器、力传感器、扭矩传感器和加速度计采用不同的校准过程和校准设备。

    认可实验室内开展的可追溯校准是什么?

    可追溯校准通常在经DIN EN ISO/IEC 17025认证的认可实验室中进行,该等校准会对测量不确定度予以说明。17025标准根据《国际计量学词汇:基础和通用术语》规范,确保校准实验室的质量。可追溯校准在经DIN EN ISO/IEC 17025. 认证的校准实验室中进行,以便充分保证校准结果对国家标准的计量可追溯性。

    校准证书必须包括哪些内容?

    • UUT名称(UUT=被测部件)
    • 负责人资质证明文件
    • 参考标准和可追溯性的证明文件
    • 环境条件记录
    • 测量结果(包括测量不确定度)
    • 校准流程说明和记录
    • 日期:校准必须定期重复开展