通过压装能力中心(JCC),奇石乐为您提供机会,甚至在您计划或调试您的工厂之前,通过测试和样品测量来优化和验证您的压装过程。我们为您选择测量系统提供建议 - 确保您使用正确的设备来满足您的要求。您可以选择奇石乐来确定测量值、工艺参数和周期时间,而且绝对准确。您可以从深入的工艺知识和降低的风险中获益--从而提高生产力和改善产品质量。在开发阶段,您可以更可靠地计划,可以更好地控制成本--所以调试更快,自动化安装更有效。

压装应用服务
谁比制造商更了解他们的产品? 奇石乐的原创服务是全面的服务解决方案--直接来自全球动态测量技术的市场领导者。我们提供的服务与我们久经考验的产品和系统解决方案的质量相匹配。更重要的是,我们提供一系列分级服务包,因此我们可以提供最符合您需求的解决方案。
压装工艺专家:建立对工艺的信任始于概念阶段

安装和工程咨询

奇石乐确保您的解决方案可以在现场运行。我们在安装过程中为您提供支持;确保连接系统在调试时得到最佳配置,并确定maXYmos过程监控系统的参数。我们合格的专业人员用他们的专业知识支持您,以便您选择正确的解决方案,他们还会协助您对技术人员进行现场指导。
- 加入能力中心
- 安装
- 调试
反应性维护

奇石乐装备精良,随时准备应对紧急情况和不定期的工厂停工。我们为工业生产过程中的常见问题提供快速的响应时间和直接的解决方案--如果需要,我们将在现场协助您。
- 24/7的快速反应(热线)
- 获取紧急库存
- 不定期的维护
预防性维护

精确的测量解决方案是无误差生产的唯一保证。定期检查、校准和机器能力分析(MCA)也确保了对您的投资的长期保护和高水平的工艺可靠性。定期维护和润滑是将停机时间和错误率降到最低的可靠方法。
- 检查
- 校准
- 定期维护
操作和改进

当涉及到接合系统解决方案时,我们的专家拥有丰富的技术知识--因此他们可以支持您优化您的工厂。您的连接系统的机器能力分析(MCA)是详细检查测量链的基础,以提高您工厂的性能。为了确保接合系统得到可靠的处理,我们提供课堂和直接在机器上的培训。
- 培训
- 咨询支持
- 优化
需要咨询?
只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。