使用INSPECTpro系统对紧固件进行移动测试:该系统目前更加人性化


瑞士温特图尔,2019年4月 —— 奇石乐的通用测试系统INSPECTpro是现场测试螺纹接头功能特性的高效解决方案。装配过程的精确测量是实现最佳生产质量的保障。目前,无线传输使得开展测试工作更加方便。

许多制造商目前都面临着一项重大挑战——如何在所有生产过程中实施最全面的质保制度?在工业连续生产中,紧固是最常用的连接方法之一。关键因素:尽可能准确地再现各个接头所需的预紧力。该力取决于摩擦力、固定行为、零件的性能和状况、动力工具等诸多影响因素。但是,直接测量该力必然需要付出巨大的努力和成本。这正是通常情况下,利用旋转角度和扭矩作为辅助参数,结合预紧力的测量统计评估结果,来确定预紧力的原因所在。

灵活、符合标准的测试

奇石乐的INSPECTpro移动测试系统是分布式生产环境下对大量不同接头进行测试的通用解决方案。该便携式测试装置配有蓄电池,可用于进行现场随机抽样测试,同样也适用于在实验室进行连续操作。INSPECTpro系统符合VDI/VDE 2645标准表3规定的螺纹接头过程测试的要求,同时还具有测试效率高、记录全面的额外优点。

在装配环境下直接检测接头时,需在紧固件和扭矩扳手之间安装合适的传感器,并将其连接到INSPECTpro系统。奇石乐的测量系统可与一系列扭矩、旋转角度和其他传感器配套使用:传感器会被自动检测出来(适用于奇石乐传感器的AUTOCODE系统),具体视其规格而定。优点:测量通常可以马上开始。使用奇石乐预紧力传感器时,也可以根据ISO 16047标准确定总体摩擦系数。可选硬件和软件模块使用户能够开展持续紧固、工具测试、车门关闭力测量等专业测试任务。

奇石乐用于紧固技术的便携式测试系统INSPECTpro目前新增无线数据传输功能
INSPECTpro, Kistler's portable test system for fastening technology, now offers wireless data transmission as an added feature.

在质保方面处于领先地位

奇石乐的便携式INSPECTpro系统同时也是分布式生产环境下极其高效的测试解决方案。其优点如下:

  • 该通用系统适用于各种紧固技术,例如手持式或内置式动力工具、手动扳手等
  • 检测过程错误
  • 降低质量成本
  • 符合标准,并提高过程效率
  • 进行数据记录和长期分析
  • 防范发生产品责任案件

便于数据管理和综合评估

最新版INSPECTpro系统新增一项功能——无线数据传输。该功能允许在PC上对测量的工艺参数进行下游评估和记录,无需每次都使用SD记忆卡。我们的配套CEUS PC端软件提供一系列分析和记录功能,例如长期统计过程评估等。INSPECTpro系统配备若干传感器和软件模块,用于满足各个客户的个性化需求;根据需求,整个测量链——包括所有可选传感器和模块——可以在奇石乐测试实验室内进行标定。

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。